Pressekontakt
Hilti Deutschland AG
Leiterin Unternehmenskommunikation
Claudia Wallner
Tel.: +49 8191 / 90 4256
Fax: +49 8191 / 90 17 4256
Mail:claudia.wallner@hilti.com
Neuer Kompaktschrauber SFC 22-A von Hilti
15.03.2012High Energy
Das Unternehmen Hilti hat mit dem neuen SFC 22-A die Plattform der 22 Volt-Akku-Geräte weiter ausgebaut. Der neue Kompaktbohrschrauber ergänzt die 22 Volt-Geräte wie Kombihämmer, Tangentialschrauber oder Säbelsägen und ist der „große Bruder“ des SFC 14-A für anspruchsvolle Schraub- und Bohranwendungen. Auch dieser Akku-Bohrschrauber besitzt ein ergonomisches Design, ist perfekt ausbalanciert und bringt nur 1,7 kg auf die Waage, so dass ein komfortables Arbeiten möglich ist. Mit einer präzise dosierbaren Drehzahl von bis zu 1800 Umdrehungen im zweiten Gang bringt der neue SFC 22-A die nötige Geschwindigkeit zum Bohren und Schrauben in Mauerwerk, Stahl und Holz. Auch bei anspruchsvollen Bohrarbeiten z.B. mit Schlangenbohrern bis 24 mm oder Lochsägen bis 80 mm Durchmesser zeigt er keine Konditionsschwäche.
Leistung in allen Anwendungen
Einsatzmöglichkeiten für das wendige Kraftpaket gibt es viele: Der SFC 22-A eignet sich für Bohr-, Schraub- oder Lochsägearbeiten in der Elektroinstallation, ebenso wie für Überkopfbefestigungen und die Montage von Rohrschellen im SHK- und Lüftungs-Bereich. In der Industrie ist er ein leistungsstarker Begleiter bei der Montage am Fließband und auch im Innenausbau kommt der neue Kompaktschrauber dank seiner kompakten Bauweise und einer Gesamtlänge von nur knapp 200 mm selbst in enge Ecken. Zudem verfügt der SFC 22-A über ein Drehmoment von bis zu 55 Nm im harten Schraubfall, um z.B. Wärmedämmverbundsysteme oder HRD-Rahmendübel zuverlässig zu befestigen.
Vollständige Pressemeldung zum Download: