Hilti Deutschland AG:

0800-888 55 22

Zum Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Pressekontakt

Hilti Deutschland AG

Leiterin Unternehmenskommunikation

Claudia Wallner

Tel.: +49 8191 / 90 4256
Fax: +49 8191 / 90 17 4256
Mail:claudia.wallner@hilti.com


Hilti bringt erstmals Akku-Winkelschleifer auf den Markt

11.07.2012

Trennung vom Kabel

Mit dem neuen AG 125-A22 bietet Hilti erstmals einen Winkelschleifer mit leistungsstarkem 21.6V Lithium Ionen-Akku. Dank ausgefeilten Features wie einem bürstenlosen Motor oder Scheibenbremsen bewährt sich der Akku-Winkelschleifer in punkto Leistung, Kapazität, Vielseitigkeit und Sicherheit.

Selten gibt es Anwendungen, bei denen sich ein Akkugerät mehr empfiehlt als im vielseitigen Arbeitsbereich von Winkelschleifern: Ohne störendes Kabel trennt und schleift der neue AG 125-A22 von Hilti Stahl und Metall ebenso wie mineralische Untergründe. Er greift dabei auf eine Kapazität von 3.3 Ah zurück, die mit einer Akkuladung für bis zu 80 Schnitte in 12 mm Bewehrungseisen ausreicht. Zudem erhöht die bürstenlose Motortechnologie die Lebensdauer des neuen Hilti Akku-Winkelschleifers um knapp das Dreifache, da der Motor ohne Verschleißteile effizienter arbeitet und nicht magnetisch ist, was ihn unempfindlich gegenüber Metallstaub macht. Der Hilti AG 125-A22 besitzt eine elektronische Scheibenbremse, welche die Scheibe in weniger als einer Sekunde anhält und maximale Sicherheit garantiert. Für sicheres Arbeiten sorgt auch der symmetrisch angeordnete Totmannschalter: Er lässt sich von Rechts- ebenso wie Linkshändern leicht bedienen und schaltet das Gerät sofort ab, wenn es der Bediener fallen lässt. Gleichzeitig spart die Technologie in jeder Sekunde, in welcher der Winkelschleifer nicht genutzt wird, wertvolle Akkuleistung.

Vollständige Pressemitteilung: