Hilti Deutschland AG:

0800-888 55 22

Zum Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Direktbestellung

 

Artikelnummern direkt eingebenGeben Sie hier einfach die gewünschte Artikelnummer und Menge ein (z.B. 345345#100) um diese Ihrem Warenkorb hinzuzufügen
In den Warenkorb

Wichtige Links

Aktuelle Produktneuheiten

Alle Neuprodukte im Überblick


Kernbohrsysteme DD 100, DD 120, DD 130

  • DD-BI Diamant-Bohrkronen

    Schneller Bohrfortschritt bei sehr hoher Standzeit

  • DD-BI P2 Diamant-Bohrkronen

    Sehr schneller Bohrfortschritt bei hoher Standzeit

  • DD-BI PU Bohrkronen

    Sehr schneller Bohrfortschritt bei hoher Standzeit

  • DD-BI P130 Bohrkronen

    Mit BI+ Einsteckende

  • DD-BI HWC Diamant-Bohrkronen

    Für wassergekühltes, handgeführtes Bohren in Beton

  • DD-BI HDMU Diamant-Bohrkronen

    für Trockenanwendungen mit DD 110 und DD 130

  • DD-BI-SC HWC Diamant-Dosensenker

    HWC: Für wassergekühltes, handgeführtes Bohren in Beton mit Abrasionswiderstand C100 bis C300

  • DD-BI PCM Diamant-Bohrkronen

    Neue Technologie für ein Höchstmaß an Komfort und Produktivität

  • DD-BI PS 320mm Diamant-Bohrkronen

  • DD-BI PL 320mm Diamant-Bohrkronen

    Bis zu 40% längerer Lebensdauer

  • DD-BI PL 430mm Diamant-Bohrkronen

  • DD-BI PL 430 mm Diamantbohrkrohnen

  • DDC-DD-BI

    Für Wetterschalenanker

  • DD-B PCM Diamant-Bohrkronen