Hilti Deutschland AG:

0800-888 55 22

Zum Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Direktbestellung

 

Artikelnummern direkt eingebenGeben Sie hier einfach die gewünschte Artikelnummer und Menge ein (z.B. 345345#100) um diese Ihrem Warenkorb hinzuzufügen
In den Warenkorb

Wichtige Links

Aktuelle Produktneuheiten

Alle Neuprodukte im Überblick


Metallbauschrauber

  • ST 2500 Metallbauschrauber

    Metallbauschrauber für Wandanwendungen
    600 W, 19 Nm, 1,6 kg, für Selbstbohrschrauben bis 6 mm

  • ST 1800 Metallbauschrauber

    Universeller Schrauber für vielfältige Anwendungen im Stahl- / Metallbau.
    600 W, max. 22 Nm, Drehmomentvorwahl in 18 Stufen, 1,8 kg, für Selbstbohrschrauben bis 12 mm

  • ST 1800-A22 Akku-Metallbauschrauber (Li-Ion)

    Kompromisslose Bewegungsfreiheit auf Dach und Wand durch kraftvollen 22V/3,3Ah Li-Ionen Akku. Universeller Schrauber für vielfältige Anwendungen im Stahl- / Metallbau.

  • UD 30 Bohrmaschine

    2-Gang Bohrmaschine mit max. 3200 U/min

  • UD 16 Bohrmaschine

    2-Gang Bohrmaschine mit max. 80 Nm Drehmoment