Hilti Deutschland AG:

0800-888 55 22

Zum Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Direktbestellung

 

Artikelnummern direkt eingebenGeben Sie hier einfach die gewünschte Artikelnummer und Menge ein (z.B. 345345#100) um diese Ihrem Warenkorb hinzuzufügen
In den Warenkorb

Wichtige Links

Aktuelle Produktneuheiten

Alle Neuprodukte im Überblick


Meißelhämmer

  • TE 300-AVR Meißelhammer

    Das Leichtgewicht für Serien-Oberflächenarbeiten

  • TE 500 Meißelhammer

    Der Stärkste in der 5 kg Klasse. Präzises und schlagkräftiges Meißeln

  • TE 700-AVR Meißelhammer

    TE-Y (SDS MAX), 1300W, 7.9kg, AVR

  • TE 805 Meißelhammer

    Leistungsstark und zuverlässig

    1100 W, 10.3 kg, 17 J

  • TE 1000-AVR Abbruchhammer

    Das Universaltalent für alle Abbrucharbeiten
    1600 W, SR-Motor, 11.7 kg, 22 J, AVR

  • TE 1500-AVR Abbruchhammer

    Das mobile Kraftbündel in der 15 kg Klasse
    1800 W, SR-Motor, 14.2 kg, 30 J, AVR

  • TE 3000-AVR Abbruchhammer

    Urkraft und Mobilität vereint. 2070 W, SR-Motor, 29.9 kg, 68 J, AVR