Wichtige Links
Hilti Schalungsschaum
CF-FW 500
Abbruch / Durchbruch
-
TE 1500-AVR Abbruchhammer
Das mobile Kraftbündel in der 15 kg Klasse
1800 W, SR-Motor, 14.2 kg, 30 J, AVR -
TE 1000-AVR Abbruchhammer
Das Universaltalent für alle Abbrucharbeiten
1600 W, SR-Motor, 11.7 kg, 22 J, AVR -
TE-SP SM-FM Meißelset
Für TE 1500-AVR, TE 1000-AVR, TE 905(-AVR), TE 805
-
TE-YP Meißelset
Zum Lockern und Aufbrechen des Erdreiches
Für Kombihammer TE 55, TE 56(-ATC), TE 75, TE 76(P/-ATC), TE 70(-ATC), TE 80-ATC
Für Meißelhammer TE 505, TE 500(-AVR), TE 705, TE 706(-AVR) -
TE DRS-B Staubabsaugung
Professionelle Staubabsaugung für Hilti Kombi- und Meißelhämmer
-
VC 40-U Trocken-/Nass-Sauger
Vielseitiger Trocken-/Nass-Sauger für staubarmes Arbeiten und Reinigung mit 36 l Behältervolumen.
-
DCH 300 Elektrischer Trennschleifer
Trennschleifer für staubarmes Arbeiten auf Metall und mineralischen Untergründen mit geschlossener Schutzhaube und 120 mm Schnittiefe.
-
WSR 1400-PE Pendelhub-Säbelsäge
Kraftvoll und robust
Für den harten Baustelleneinsatz -
W-CSR UU Säbelsägeblätter
Sägeblätter für den universellen Einsatz
-
TE 70-ATC Kombihammer
TE-Y (SDS Max),
1600W, 8.9 kg,
360 U/Min.
ATC -
TE 80-ATC AVR Kombihammer
Einsteiger in die 10 kg Kombi-Klasse
-
TE-YX Hammerbohrer
-
DD 200 Diamant-Kernbohrsystem
Bohren was das Zeug hält. Ein System für jeden Anspruch.
-
DD 350 Diamant-Kernbohrsystem
Die neue Leistungsklasse. Power ohne Kompromiss.
-
DCG 230-DB Trennschleifer
Unser Trenn- und Schleifprofi für Metall und mineralische Untergründe mit 2400 W, Bremse, Vibrationsreduktion und ATC.