Hilti Deutschland AG:

0800-888 55 22

Zum Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Direktbestellung

 

Artikelnummern direkt eingebenGeben Sie hier einfach die gewünschte Artikelnummer und Menge ein (z.B. 345345#100) um diese Ihrem Warenkorb hinzuzufügen
In den Warenkorb

Wichtige Links

Aktuelle Produktneuheiten

Alle Neuprodukte im Überblick


Schwerlastklappdübel FD M10x180 kpl: Artikel-Nr.: 00071294

 

Verpackungs-
einheit
25  Stück
Mindest-
bestellmenge
25  Stück
Bestell-
menge
In den Warenkorb Die Seite wird geladen...
Bitte warten

Technische Daten

Gewinde-Ø M10
Länge - L 180 mm
Bohrer-Ø 30 mm
Mindesthohlraumtiefe 90 mm
Material Verzinkt
Hinweis Bei empfohlener Zugbelastung iast das Tragverhalten des Verankerungsgrundes nicht berücksichtigt
Zusätzliche Produktinformation verzinkter Kippdübel mit Gewindestift, Gewinde M10 x 180 mm, Gummistopfen, Bundhülse aus Nylon, Sechskantmutter M10
Paketinhalt Mit Gewindestift, Gewinde M10 x 180 mm, Gummistopfen, Bundhülse aus Nylon, Sechskantmutter M10

Zugehörige Produkte