Hilti Deutschland AG:

0800-888 55 22

Zum Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Direktbestellung

 

Artikelnummern direkt eingebenGeben Sie hier einfach die gewünschte Artikelnummer und Menge ein (z.B. 345345#100) um diese Ihrem Warenkorb hinzuzufügen
In den Warenkorb

Wichtige Links

Aktuelle Produktneuheiten

Alle Neuprodukte im Überblick


Fugendichtungsband CS-JST 300 15/7-12: Artikel-Nr.: 00437731

 

Verpackungs-
einheit
10  Stück
Mindest-
bestellmenge
10  Stück
Bestell-
menge
In den Warenkorb Die Seite wird geladen...
Bitte warten

Technische Daten

Beanspruchungsgruppe nach DIN 18542:2009 BG2
Fugendurchlasskoeffizient 1 m³/h m (daPa)⅔
Schlagregendichtheit (EN 1027) > 300 Pa
Wasserdampfdiffusionswiderstand < 0.5 m
Wärmeleitfähigkeit 0.07 W/mK
Brandschutzklassifizierung B2
Farbe Gray
Verarbeitungstemperatur 5°C - 30°C
Temperaturbeständigkeit -30°C - 80°C
Lagerfähigkeit 18 Monate
Paketinhalt beinhaltet 10 Rollen à 7,5 m

Zugehörige Produkte