Hilti Deutschland AG:

0800-888 55 22

Zum Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Direktbestellung

 

Artikelnummern direkt eingebenGeben Sie hier einfach die gewünschte Artikelnummer und Menge ein (z.B. 345345#100) um diese Ihrem Warenkorb hinzuzufügen
In den Warenkorb

Wichtige Links

Aktuelle Produktneuheiten

Alle Neuprodukte im Überblick


Universalnagel X-CR 48 P8 S15: Artikel-Nr.: 00258121

 

Verpackungs-
einheit
100  Stück
Mindest-
bestellmenge
100  Stück
Bestell-
menge
In den Warenkorb Die Seite wird geladen...
Bitte warten

Technische Daten

Korrosionsschutz Zink beschichtet 5-13 µm
Material Stainless steel (A4,316)
Untergrundmaterial Beton
Untergrundmaterial, Dicke min. 80 mm
Verwendbar mit DX 460F8
DX 460 Kit
DX 36M
DX A40
Rondellengröße 15 mm
Schaftlänge 48 mm
Schaft-Ø 4 mm
Prüfung/Zulassung DIBt Zulassung Z.21.7-670
Z-21.7-1512
Untersuchungsbericht 3041/8171
Zusätzliche Produktinformation Mit Metallrondelle

Zugehörige Produkte