Wichtige Links
Aktuelle Produktneuheiten
Service
DX 36 Bolzensetzgerät
Für universelle Befestigungen auf Stahl, Beton und hartem Mauerwerk. Für Nägel und Bolzen bis 72 mm Schaftlänge. 210 Nm, 2,38 kg;
- Bewährtes, zuverlässiges System
- Hervorragende Befestigungsqualität
- Automatischer Kartuschentransport
- Geringes Gewicht, schlankes Design für einen guten Zugang in den Ecken
- Für universelle Befestigungen auf Stahl, Beton und hartem Mauerwerk.
- Positionierung von Abstandshalter und Schalung
- Anbringen von Etnwässerungsfolien oder Membranen um Beton
- Befestigen von Blech auf Beton oder Stahl
Weitere Informationen:
Haftungsausschluss & Datenschutz
Bitte lesen Sie sich nachfolgenden Haftungsausschluss und die Erklärung zum Datenschutz aufmerksam durch!
Disclaimer: Techlib disclaimer text (part 2) Techlib disclaimer text (part 3) Techlib disclaimer text (part 4) Techlib disclaimer text (part 5) Techlib disclaimer text (part 6) Techlib disclaimer text (part 7) Techlib disclaimer text (part 8) Techlib disclaimer text (part 9) Techlib disclaimer text (part 10)