Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Schnelleres und effizienteres Holzverbindersystem zur Montage von vorgefertigten Holzkonstruktionen

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
  • Kopfkonfiguration: Innengewinde
  • PROFIS Software: Ja

Hilti Kunden suchten auch Schraubanker, Holzverbinder, HCW Verbinder, Holzverbindersystem oder Holzmontage.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • 37 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 20 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 652,60 EUR

HCW Holzverbinder

Innovative Steckverbinder im Holzbau

Der Hilti Holzverbinder HCW (kurz für Hilti Coupler Wood) ist die Lösung, wenn Sie Holz auf Beton befestigen oder Holz mit Holz verbinden möchten. Sie eignen sich perfekt für die Verankerung von vorgefertigten Holzkonstruktionen – sowohl im Einfamilienhausbau als auch in mehrgeschossigen Wohngebäuden und im Objektbau. Erfahren Sie im Folgenden mehr über die Vorteile des Hilti HCW und wie Sie Ihre Arbeitsabläufe auf der Baustelle damit optimieren können.

HCW Holzverbinder im Einsatz

Sockelanschluss mit dem HCW Holzverbinder

Bisher waren bei der Befestigung von vorgefertigten Holzelementen auf Beton die Richt- oder Montageschwelle und die Winkelbefestigung maßgeblich. Beide Methoden dienen sowohl der korrekten Positionierung als auch der Nivellierung auf der Bodenplatte.

Mit dem Hilti HCW erreichen Sie beide Ziele mit deutlich weniger Aufwand. Aus Ihrer Arbeitsvorbereitung bringen Sie den Befestigungspunkt mittels digitaler Messtechnik fehlerfrei auf die Baustelle und beschleunigen damit den Montagevorgang Ihrer Holzkonstruktion. Die üblichen Ärgernisse durch Passungenauigkeiten zwischen Betonbau und Holzbau sind damit Geschichte.

Durch die exakte Positionierung der HCW Holzverbinder werden Zug- und Querkräfte genau dort aufgenommen, wo sie dimensioniert wurden. Dadurch ist ein optimaler Materialeinsatz gegeben.

Holz-Holz-Verbindungen mit dem HCW Holzverbinder ab dem ersten Obergeschoss

Der HCW ist für den Holz-Beton-Einsatz konzipiert – aber nicht darauf beschränkt. Auch Holz-Holz-Verbindungen sind gemäß ETA zugelassen.

Ab dem ersten Obergeschoss wird der Hilti HCW in Verbindung mit der Stockschraube HSW  eingesetzt. Ergänzend zum Neubau, ist auch ein Einsatz bei nachträglichen Aufstockungen oder im Bestandsbau möglich.

Positionierung und Nivellierung erfolgen durch konstruktive Details in den Holzelementen. Durch den Einsatz von HCW Holzverbindern in Deckenelementen werden die Wandelemente zusätzlich ausgerichtet.

CNC-gesteuerte Vorfertigung und digitaler Messtechnik

Ihre 5 Vorteile mit dem HCW

  1. Schnelle und einfache Statik aufgrund intuitiver Software und Bemessungshilfen 
  2. Höchste Präzision dank CNC-gesteuerter Vorfertigung und digitaler Messtechnik – Nacharbeiten entfallen
  3. Drastische Beschleunigung beim Einmessen und Vorbereiten der Bodenplatte dank innovativem Zubehör
  4. Vereinfachte Baustellenkoordination durch Entkopplung von Einmessen und Montage
  5. Kürzere Montagezeit, sparen Sie bis zu 30% Arbeitsaufwand ein

Tipp: Nutzen Sie das volle Einsparpotenzial – vom Fundament bis zum Dachgeschoss! Das durchgängige Stecken des gesamten Gebäudes entfaltet die volle Effizienz unseres Holzverbinder Stecksystems.

Wie integriere ich den HCW in meine Arbeitsabläufe?

Planung des Gebäudemodells mit Verbindungselementen

Statische Berechnung

  • Befestigungsmittel mit ETA-Zulassung 
  • Lastwerte im technischen Handbuch abrufbar
  • Bemessungssoftware verfügbar
  • HCW nimmt Lasten direkt dort auf, wo er eingeplant wurde 
Vorfertigung von Fertigteil-Befestigung im Abbund

Arbeitsvorbereitung und Elementfertigung

  • Präzise Einplanung der Verbinder durch alle gängigen CAD-Software-Anbieter (SEMA, Dietrich's, HSBCAD und cadwork)
  • Setzen des HCW Verbinders unmittelbar nach dem Abbund
  • HCW Verbinder lassen sich in alle bisherigen Arbeitsschritte ohne Mehraufwand integrieren
Gebäudeplan im Tablet für das Abstecken im Einmannbetrieb

Einmessen der Baustelle

  • Export der digitalen Messpunkte aus dem Gebäudemodell 
  • Digitales Abstecken mit Hilti Totalstation auf der Baustelle im Einmannbetrieb
  • Reduzierte Teamgröße durch duchgängig digitale Arbeitsweise
  • Bodenplattenvorbereitung ist losgelöst vom Montagetermin
Befestigungspunkt vorbereiten

Vorbereitung der Bodenplatte

  • Lokalisierung der Bohrung mittels Bohrschablone
  • Bohren des Befestigungspunktes und Setzen des Dübels zur Positionierung
  • Nivellierung duch die zusätzliche Mutter am Dübel
Hilti HCW jobsite

Elementmontage

  • Genaue, einfache und schnelle Montage auf der Baustelle 
  • Korrekte Positionierung und unmittelbare Nivellierung jedes Wandelements
  • Zeit und Kosten durch weniger Nacharbeiten sparen
  • Höhere Arbeitssicherheit durch integrierte Verbinder

Kundenstimmen zum Hilti HCW

„Absolutes Industrie 4.0 Produkt!“

Erfahren Sie im Video (rechts), warum Bau Fritz GmbH & Co. KG sich dazu entschieden hat, mit dem Hilti HCW zu planen und bauen.

Oder sehen Sie sich einen Produktbesprechung des HCW Holzverbinders bei dach-holz-tv auf Youtube an:

Grafik die aufzeigt, wo HCW im Bau verwendet wird.

Die HCW-Familie

Unsere HCW Holzverbinder sind Steckverbinder aus verzinktem Stahl. Das HCW Sortiment ist passend für Schub- und Zugbeanspruchung und übernimmt zusätzlich die Positionierung sowie die Nivellierung der Holzelemente. Die verdeckten Verbinder erlauben eine maximale Vorfertigung mit geschlossenen Wandsystemen. Sie eignen sich zur schnellen und effizienten Montage von vorgefertigten Holzelementen. Dabei kommen die Verbinder sowohl zwischen zwei Holzbauteilen als auch für die Verbindung eines Holzelementes mit einem Betonbauteil (z.B. Bodenplatte) zum Einsatz (siehe Abbildung rechts).

Die HCW Steckverbinder sind in vier Ausführungen erhältlich: HCW, HCW-L, HCW-S und HCW-UP.

HCW: Holzverbinder für Querlasten

Mit dem Holzverbinder HCW können sowohl Quer-(Schub-) als auch Zugkräfte vom Holzbauteil über den Verbinder in den Verankerungsgrund eingeleitet werden. Er verfügt über eine ETA-Zulassung. 

HCW-L: Holzverbinder für Zuglasten

HCW-L: Holzverbinder für Zuglasten

Mit dem HCW-L können nur Zugkräfte in den Verankerungsgrund eingeleitet werden (realisiert durch Langlöcher in der Schwelle und die Vernagelung des Lochblechs an den Holzständer). Der HCW-L verfügt über eine ETA-Zulassung. 

HCW-P: Holzverbinder ohne Lastübertragung

HCW-S: Holzverbinder mit Querkraftübertragung

Der HCW-S ist für das Ausrichten und Nivellieren konzipiert, wobei nur Scherlasten übertragen werden – ohne seismische Anforderungen. Der HCW-S verfügt über eine ETA-Zulassung. 

HCW-UP: Holzverbinder zur Positionierung von Fertigbauteilen im OG

HCW-UP: Holzverbinder zur Positionierung von Fertigbauteilen im OG

Der HCW-UP wird mit der HSW Stockschraube verwendet und dient ausschließlich zur Positionierung von vorgefertigten Holzbauelementen im Obergeschoss. Er hat weder eine ETA-Zulassung noch strukturelle Tragfähigkeit oder Nivellierfunktion.

FAQ - HCW