Gerät für die Bemessung von Konstruktionen PLT 400-4
Vielseitiges und benutzerfreundliches Absteckgerät für den Ein-Personen-Betrieb, mit 4" Winkelmessgenauigkeit und erweiterter Reichweite zum schnelleren Abstecken von Positionen auf der Baustelle
- Genauigkeit Distanzmessung: ±2 mm + 2 ppm
- Reichweite mit Fernbedienung (Durchmesser): 2 - 200 m
- IP-Schutzklasse: IP55 (EN 60529)
Hilti Kunden suchten auch PLT 400, Absteckgerät oder Absteck- und Messarbeiten.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
21 418,73 EUR
21 418,73 EUR
/
1 Stück