Laser-Distanzmessgerät PD-I

Äußerst robustes Laser-Distanzmessgerät für den Innenbereich und große Distanzen bis 100 m

Artikelnummer 2061406

Verpackungs­einheit: 1 Stk
Paket­inhalt
  • 1x Laser-Distanzmessgerät PD-I
  • 1x Batterie AAA (2) Alkaline
  • 1x Handschlaufe
  • 1x Gerätetasche PDA 65
Laser-Distanzmessgerät PD-I
Für eine vergrößerte Ansicht bewegen Sie bitte den Mauszeiger über das Bild.
Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie bitte auf das Bild.

Rabattierter Netto­preis/ Preis­einheit: 390,37 EUR / 1 Stück
Flottenpreis anzeigen
Verfügbarkeit prüfen
Technische Daten
  • Messfunktionen: Einzel- und Dauermessung, Digitale Wasserwaage
  • Genauigkeit: ±1 mm
  • Messbereich: 0 m-100 m
Weitere technische Daten
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Schnelle und zuverlässige Messungen
  • Integrierter 360°-Neigesensor für verschiedene Einsatzmöglichkeiten
  • LEDs sorgen für eine eindeutige Identifizierung der Messreferenz und helfen so Messfehler zu vermeiden
  • Extrem robust gebaut, um auch harten Baustellenbedingungen standzuhalten
  • Messfunktionen werden durch die grafische Anzeige erleichtert
Anwendungen
  • Schnelles und sicheres Messen an schwer zugänglichen Stellen
  • Überprüfung von Parallelen und von Versätzen mit der min/max-Funktion
  • Messung von Kabel- und Rohrlängen
  • Bestimmung der Oberfläche von Wänden, Decken und Böden für Malerarbeiten usw.
  • Volumenberechnungen für die Planung von Lüftungs- und Heizungsanlagen
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Werkzeug nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Mietwerkzeugen können Sie Ausfallzeiten bei Reparaturarbeiten vermeiden.
  • Temporäre Werkzeuge für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe
Login um fortzufahren
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb