REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelarretierung für sichere Verbindung und schnellen Wechsel des Steckschlüsseleinsatzes
  • Vermeidung von unkontrolliertem Drehen dank Tangentialschlag – weniger ermüdendes Arbeiten
  • Hochwertige Stahlaufnahme mit spezieller Wärmebehandlung für besonders lange Lebensdauer
  • Als System optimiert zum Setzen von Hilti HUS Schraubankern und HRD Rahmendübeln
  • Feinjustierter Schlagmechanismus – für maximale Effizienz mit einem Akku-Schlagschrauber
Anwendungen
  • Setzen von HUS3 Schraubankern mit Ø 8 bis 14 mm in Beton
  • Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern von M12–M20
  • Montage von Stahlprofilen, Holz oder Betonfertigteilen
  • Befestigung von HCA Spiralankern in Beton
  • Setzen von Gestell- und Spanplattenschrauben bis 14 mm in Holz (evtl. nach Vorbohren)

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe