Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • 3/4"-Außenvierkant mit Durchsteckstift für festen und sicheren Halt der Nüsse
  • Kein Prellschlag dank Tangentialschlag – ermüdungsfreies Arbeiten
  • Hochwertige Stahlaufnahme mit spezieller Wärmebehandlung für besonders lange Lebensdauer
  • Einstellung optimiert für das Anziehen metrischer Schrauben
  • Feinjustierter Schlagmechanismus für maximale Effizienz
Anwendungen
  • Anziehen von hochfesten Schrauben und Muttern von M8 bis M16
  • Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern von M12–M20
  • Montage von Stahlprofilen, Holz oder Betonfertigteilen
  • Befestigung von HCA Spiralankern in Beton

Services

Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Werkzeug nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Mietwerkzeugen können Sie Ausfallzeiten bei Reparaturarbeiten vermeiden.
  • Temporäre Werkzeuge für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren