REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Drehbarer Kopf – 350-Grad-Drehung ermöglicht Zugang bei vielen Anwendungen
  • Sicherheitsbolzen – lässt sich nur in der richtigen Position schließen
  • Automatischer Rückzug – Einfahren des Kolbens nach Beendigung des Pressvorgangs
  • Drucksensor – Werkzeug wird erst eingefahren, wenn der richtige Druck erreicht wurde
  • Sicherheitswarnungen – Anwender wird durch akustische und optische Warnsignale über Fehler informiert
Anwendungen
  • Pressbereich bis 108 mm bei Metallrohren*
  • Pressbereich bis 110 mm bei Kunststoffrohren*
  • *Die Angaben sind systemabhängig. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Systemherstellers, um einen ordnungsgemäßen und sicheren Pressvorgang zu gewährleisten.

Services

Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe