Staubabsaugvorrichtung TE DRS-4-A
New productArtikel #r3159307
Integriertes Staubabsaugungssystem zur komfortablen Stauberfassung
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 4 - 16 mm
- Maximale Bohrtiefe: 100 mm
- Staubsauger erforderlich: Nein
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Integrierter Motor für maximale Systemeffizienz
- Nahezu staubfreies Bohren – bis zu 97 % weniger Staub
- Einfach und Werkzeuglos mit einer Hand zu befestigen
- Jederzeit werkzeuglos montierbar
- Kein Staubsauger oder zusätzlichen Schläuche erforderlich
Anwendungen
- Nahezu staubfreies Bohren bei Verwendung mit der zweiten Generation der TE 4-A22
- Zugelassen für Bohranwendungen in Material mit geringem Asbestanteil (gemäß BGI 664, BT 12)
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.