REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Baustellenradio mit unterschiedlichen Spannungen für alle Hilti Li-Ionen-Akkus
  • Bluetooth® Verbindung mit NFC für einfache Musikwiedergabe von allen kompatiblen Geräten
  • 2 leistungsstarke Zwei-Wege-Lautsprecher mit je 20 W für perfekten Klang
  • Thermoplast-Stoßfänger zum Schutz des Geräts
  • Betrieb mit allen Hilti Li-Ionen-Akkus von 14,4 bis 36 V oder per Netzanschluss
Anwendungen
  • Aufladen aller Arten von Hilti Li-Ionen-Akkus im Spannungsbereich 12-36 V (für 12-V-Akkus wird ein Adapter benötigt)
  • Verbindungsmöglichkeiten per Bluetooth®, 3,5-mm-AUX-Eingang und 5V/2,1A-USB-Ladeanschluss
  • Empfang von AM-, FM- und DAB-Sendern
  • Bluetooth® Verbindung mit NFC

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe