Isolierschaum mit hoher Ergiebigkeit CF ISO 500+
New product
Premium
Artikel #r4419
Mehrzweck-Isolierschaum mit hoher Ergiebigkeit zur Steigerung der Produktivität in einem weiten Temperaturbereich
- Schaumausbeute (bis zu): 44 l
- Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte): 10 min
- Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte): 20 min
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Zuverlässiger in einem weiten Temperaturbereich
- Trägt zu einer besseren Wärmedämmung bei
- Reduziert die Schallübertragung um 59–61 dB
- Sehr ergiebige Rezeptur
- Einfacher Zugriff dank handlicher Dosengröße
Anwendungen
- Dämmen – Fensterfugen, Dachausbau, Leichtbauwände
- Allzweck-Montageschaum
- Schalldämmung von Rollladenkästen, Kühl- und Heizungsleitungen, Holzböden, Dämmplatten, Klimaanlagen und Lüftungskanälen
- Ausfüllen von Mauerdurchbrüchen, Rohrdurchführungen, Verkleidungen, Steigleitungen, Schächten und Fertigelementen
- Versiegeln von Betonelementen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.