Produktlinie

TE 30-AVR

Leistungsstarker SDS-plus Bohrhammer mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR) zum Bohren in Beton

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Unübertroffenes Leistungs-Gewichts-Verhältnis
  • Hervorragender Anwenderkomfort dank AVR (Aktiver Vibrationsreduktion) perfekter Balance, geringem Gewicht und kompakter Bauweise
  • Unerreichte Lebensdauer durch hochwertige Komponenten und Verarbeitung
  • Schnellspannaufnahme für einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel verschiedener Werkzeugaufnahmen
Anwendungen
  • Bohrung von Dübellöchern und Durchbruchsbohrungen in Beton und Mauerwerk: Bohrbereich: Ø 4–28 mm; Empfohlener Bohrbereich: Ø 8–20 mm
  • Bohrungen in Holz und Metall mit Bohrer mit Zylinderschaft bis Ø 13 mm mit Schnellspannaufnahme
  • Ein-/Ausdrehen von Dübelschrauben und Betonschraubankern
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Werkzeug nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Mietwerkzeugen können Sie Ausfallzeiten bei Reparaturarbeiten vermeiden.
  • Temporäre Werkzeuge für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren
Produkt(e) auswählen & Preis
Filter
Sortieren nach
Zurück zu den Suchergebnissen (2)
Filtern nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

1 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Nenneingangsleistung Aktive Vibrationsreduzierung (AVR) Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit* Menge
Nettopreis/ Preis­einheit*
818,50 EUR / 1 Stück