Bohrschrauber UD 30
New productArtikel #r3582
Drehzahlstarke Universal-Bohrmaschine mit zwei Drehstufen für Metallanwendungen
- Einspannbereich: 2 - 13 mm
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 1200 U/Min; Gang 2: 3300 U/Min
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 51 Nm (weicher Schraubfall)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ergonomischer Pistolengriff und niedriges Gewicht für hervorragende Handhabung und maximalen Arbeitskomfort, auch bei längerer Verwendung
- Hohe Zuverlässigkeit dank extrem robustem Gehäuse und Motor
- Stufenlose, elektronische Drehzahlregelung für gefühlvolles Anbohren und Schrauben
- Wahlweise werkzeugloses Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung oder robustes Zahnkranzbohrfutter
- Werkzeugloses Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
Anwendungen
- Bohren in Stahl und Metall
- Bohren in Holz mit Schlangen-, Flachfräs- und Forstnerbohrern
- Verschraubungen aller Art
- Lochsägen bis Ø 68 mm
- Setzen von Holzschrauben mit großen Durchmessern
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.