Staubabsaugvorrichtung TE DRS-6-A (02)
New productArtikel #r4694040
Integriertes Staubabsaugungssystem zur komfortablen Stauberfassung
- Gewicht: 1 kg
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 5 - 16 mm
- Maximale Bohrtiefe: 100 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Integrierter Motor für maximale Systemeffizienz, der von Anfang an 100 % Saugleistung bereitstellt
- Ganz einfach einhändig anzuschließen – jederzeit werkzeuglos montierbar
- Alle Funktionen im Modul integriert – kein Staubsauger oder zusätzliche Schläuche erforderlich
- Staubarmes Bohren – 97 % weniger Staub
- Leicht austauschbarer Filter der Staubklasse M mit stabilem Staubbehälter
Anwendungen
- Nahezu staubfreies Bohren mit den Akku-Bohrhämmern TE 6-A36 (04) und TE 6-A22 (04)
- Bohren bis zu einer Tiefe von 100 mm
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.