Produktlinie

CP 647-I

Brandschutzbandage

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Hochflexibel – ein Produkt zur Abschottung verschiedenster Isolierungen auf nichtbrennbaren Rohren
  • Schnelle und einfache Montage – kein Werkzeug und Bohren erforderlich
  • Durchgängige Isolierung – kein zusätzliches Risiko hinsichtlich Tauwasserbildung bei Kälteleitungen
  • Sicher – breiter, geprüfter Anwendungsbereich und unkomplizierte Montage
  • Dünne Streifendicke – minimaler Ringspalt erforderlich
Anwendungen
  • Abschottung von nicht brennbaren Rohren bis 813 mm (Durchmesser) mit Wärme-/Kälteisolierung bis zu einer Isolierstärke von 100 mm
  • Geeignet für die Rohrmaterialien Stahl, Guss, Edelstahl und Kupfer
  • Geeignet für Isolierungen aus Polyurethan, Synthesekautschuk, Schaumglas und Mineralwolle
  • Abschottung von Kunststoffverbundrohren mit einer bis zu 1 mm Aluminiumeinlage (bis 110 mm Rohrdurchmesser)
Produktvarianten, Sets und Preise
Filter
Sortieren nach
Zurück zu den Suchergebnissen (2)
Filtern nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

1 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Länge Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit* Menge
Nettopreis/ Preis­einheit*
1.033,73 EUR / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe

Hinweis: Diese Website nutzt Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zur Deaktivierung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Login um fortzufahren
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb