REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Schnellere, einfachere und zuverlässigere Befestigungslösung ohne Nacharbeit
  • Ideal für hochfeste, beschichtete Stähle mit einer Dicke von 8 mm oder mehr
  • Komplette Mobilität und völlige Unabhängigkeit von elektrischen Stromversorgungen
  • Praktisch keine Nachbearbeitung des Stahluntergrunds – Korrosionsschutz (Beschichtung) bleibt intakt
  • Kabellose Lösung
Anwendungen
  • Befestigung von XT-BT Gewindebolzen für Gitterroste auf beschichteten Stahluntergründen mit einer Stärke von mindestens 8 mm, ohne den Stahl zu durchdringen
  • Befestigung auf beschichtetem Stahl in korrosionsfördernden Umgebungen mit 8-mm-Gewindebolzen
  • Anbringen von leichten Elektroelementen, z. B. Kabel, Anschlussstücke, Kabeltrassen
  • Befestigen von Verteilerkästen, Schalttafeln und Beleuchtungen
  • Anbringen von leichten mechanischen Elementen, z. B. Rohraufhänger, Verstrebungen

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe