Zum Hauptinhalt
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Keine Nacharbeit erforderlich bei beschichtetem Stahl – Stahl-Korrosionsschutz bleibt intakt
  • Für den Einsatz in hochkorrosiven Bereichen (C4 und C5) – geeignet für die meisten Anwendungen in der Energieerzeugung und Industrie
  • Geeignet für den Einsatz auf Stahl mit einer Stärke von 6 mm (1/4") und mehr
  • Tragbares, kabelloses System: lange Netzkabel sind nicht mehr notwendig
  • Kein Treibmittel notwendig
Anwendungen
  • Befestigung von Gitterrosten an Stahlstrukturen mit dem Halteflansch X-FCM-R

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Informationen und Neuigkeiten Hier