Zum Hauptinhalt
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Verzinkter Nagel zur Befestigung an Beton
  • Premium-Befestigungselement zur Befestigung verschiedener dünner Werkstoffe auf Beton und Kalksandstein
  • Geeignet für weichen bis mittelharten Beton (bis 30 N/mm² Betonstärke)
  • Optimal zur Befestigung auf Beton mit einer Druckfestigkeit von bis zu 4.000 psi
  • Magazinierte Streifen mit jeweils 10 Nägeln – für äußerst hohe Produktivität und einfachere Belastbarkeit des Befestigungselements
Anwendungen
  • Holz auf Beton, z. B. Schalungen, Sicherheitsbarrieren usw.
  • Befestigung dünner Holzprofile auf Normalbeton
  • Anbringen von Trockenbauschienen an Mauerstein und Normalbeton
  • Überkopf-Befestigung von HVAC-Kanalbügeln oder hängenden Decken an normalfestem Beton
  • Befestigung von Kappleisten zum Sichern von wasserdichten Membranen oder Feuchtigkeitssperren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Informationen und Neuigkeiten Hier