MFT-FOX VTR M FP
New productArtikel #r10377907
Mittelgroße Konsole für Fixpunkte zum Reduzieren von Wärmebrücken
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Breite: 50 mm
- Höhe: 70 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Lösung zum Reduzieren von Wärmebrücken
- Einfache Montage
- Konsole mit Rundlöchern für Fixpunkte mit bis zu 40 mm Justierbarkeit
- Konsolenlängen von 60 bis 300 mm
- Lochdurchmesser 11 mm für Dübelmontage auf Beton- und Mauerwerkuntergrund
Anwendungen
- Geeignet für den Einsatz in Niedrigenergie-Gebäuden
- Für alle Fassadenbekleidungsarten geeignet
- Befestigung von vertikalen Profilen für hinterlüftete Fassaden