Zum Hauptinhalt

Entdecken Sie die Vorteile des Hilti Online-Shops. Mehr erfahren

Hilti

Vorteile & Anwendungen

Brandschutzfugenschnur CFS-CO 60 #211555
Vorteile
  • Geprüft einsetzbar bis 1100 °C (F 180)
  • Dehnbar, flexibel
  • Endlosinstallation, schnelle Verarbeitung
  • Ausgleich von Fugentoleranzen bis zu 10 % abhängig von Unregelmäßigkeiten am Bauteil
Anwendungen
  • Für Verlängerungs- und/oder Bewegungsfugen unter Einfluss von Feuer und Temperatur sowie für Fugen bis 55 mm Breite
  • Austauschbare Arbeitsfuge in Verbindung mit Bewegungsprofil
  • Geeignet für folgende Verbindungen: Decke/Decke, Decke/Wand, Wand/Wand, Wand/Träger, Decke/Träger (Wand/Träger und Decke/Träger in Verbindung mit Decke/Wand oder Wand/Wand)

Technische Daten

Brandschutzfugenschnur CFS-CO 60 #211555

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb