Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Anbindepunkt des Montageträgers für Sonderfälle an beliebiger Stelle positionierbar
  • Alle Stahlträgerbreiten von 75 mm bis 300 mm und Beton mit nur 3 Plattengrößen abgedeckt
  • Alle Stahlträgerbreiten von 75 mm bis 300 mm und Beton mit nur 3 Plattengrößen abgedeckt
Anwendungen
  • Teil eines modularen, vierteiligen Montagesystems für den Kabelpritschen-, Rohrleitungs- und Sekundärstahlbau
  • Montagefreundliche, justierbare und flexible Lösungen für den Einsatz in Industrie und Gewerbe
  • Anbindung an Stahl
  • Für MI 90/MI 120 Montageträger in Kombination mit MIC-SC90/MIC-SC120 Verbindern

Technische Daten

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb