JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Zubehör für modulare Schienen

Zubehör für modulare Stützen – Befestigungszubehör und sonstiges Zubehör zur Vervollständigung der Installation Ihres modularen Trägersystems

2 Produkte

Filter
MAC-P33 Schallschutz-Set
Beschreibung
Galvanisch verzinktes Schallschutz-Set für MQ Montageschienen
Zulassungen
Schallschutzgeprüft für DIN 4109
Geräuschminderung
10 dB (A)
Werkstoffzusammensetzung
DD11 – DIN EN 10111, EPDM Gummi
MAC-RT-IG Schallschutz-Set
Beschreibung
Galvanisch verzinktes Schalldämmset zur Befestigung von Grundplatten an MQ Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
DD11 – DIN EN 10111, EPDM Gummi
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)