Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Der erste kompakte Hochleistungs-Akku, der für alle 22-V-Geräte geeignet ist
  • Die CPC-Technik (Cordless Power Care) überwacht intelligent alle Einzelzellen. So werden die Zellen schneller aufgeladen und liefern gleichmäßig und über längere Zeit Strom – mit zuverlässiger Ladezustandsanzeige.
  • Vollständig abgedichtete Elektronik für größeren Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Wasser
  • Das gummierte, glasfaserverstärkte Gehäuse ist bis zu 4-mal widerstandsfähiger gegen Sturzschäden und 2-mal so widerstandsfähig gegenüber Extremtemperaturen wie normaler ABS-Kunststoff
  • Das Gehäuse kühlt den Akku für schnelleres Aufladen auf die ideale Temperatur ab
Anwendungen
  • Kompatibel mit dem gesamten Portfolio an Hilti 22-V-Akkugeräten
  • Kompatibel mit allen Hilti Akkugeräten aus den 18-V- und 22-V-Produktreihen
  • Kompatibel mit allen Hilti C4/36 Li-Ionen-Ladegeräten
  • Anwendungen unter extremen Temperaturbedingungen, von -17 °C bis +60 °C
  • Anwendungen unter extremen Temperaturbedingungen von 1,4° F bis 140° F

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb