Zum Hauptinhalt
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Ladegerät C 7/36-ACS 230V #378452
Vorteile
  • Universal-Ladegerät für alle Hilti-NiMH-Akkus bis 36V
  • Schneller Ladevorgang, 36-V-Akkus benötigen nur 30 Min.
  • Elektronische Regelung gegen Überhitzen und Überladen
  • Aktivkühlung (C 7/36-ACS) zur Kühlung des Akkus beim Aufladen
  • LED-Statusanzeige für die Ladezustände "Aufladen", "Aufgeladen" oder "Regenerieren"
Anwendungen
  • Lädt alle Hilti NiMH-Akkus bis 36 V: SBP10, SBP12, SFB105, SFB121, SFB125, SFB121, SFB126, SFB150, SFB155, SFB180, SFB185, B24/3.0, B24/2.0 und B36/2.4
  • Lädt alle Hilti NiMH-Akkus bis 24 V: SBP10, SBP12, SFB105, SFB121, SFB125, SFB121, SFB126, SFB150, SFB155, SFB180, SFB185, B24/3.0 und B24/2.0
  • Lädt viele alte Hilti Akkubauarten wie: BP40, BP60, BP72 und BP12 (mit Ladeadapter CA 7/36)
  • Lädt NiCd- oder NiMH-Akkus (12V, 15,6V, 18V und 24V)
  • Lädt NiCd- oder NiMH-Akkus (12V, 15,6V, 18V, 24V und 36V)

Technische Dokumente & Videos

Ladegerät C 7/36-ACS 230V #378452

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb