Zum Hauptinhalt
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Nahezu staubfreies Arbeiten – für schnellere Fortschritte und ein präziseres Ergebnis
  • Extrem hohe Schnittleistung bei minimalem Staubanfall
  • Integrierte Staubabsaugung – für eine ungehinderte Sicht auf die Schnittlinie, ohne umständlichen Absaugschlauch oder Bausauger
  • Der Staubbehälter kann in nur wenigen Sekunden montiert und wieder entfernt werden (kein Werkzeug erforderlich)
  • Die Hilti-Technologie Smart Power passt die Leistung automatisch dem zu schneidenden Material an – die Schnittqualität ist durchgängig hoch und der Motor vor Überlastung geschützt
Anwendungen
  • Holz und Holzwerkstoffe bis zu 150 mm
  • Bauholz, Holz mit Nägeln
  • Metalle und Metalllegierungen
  • Kunststoffe
  • Verbundmaterialien

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
  • Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Mietwerkzeugen können Sie Ausfallzeiten bei Reparaturarbeiten vermeiden.
  • Temporäre Werkzeuge für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Informationen und Neuigkeiten Hier