JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Sehen Sie sich unser Angebot an Sortierboxen und Koffern zur Aufbewahrung von Verbrauchsmaterialien und Werkzeugzubehör an

2 Produkte

Filter

ProKit

Sortimentsbox PKO 17


Beschreibung
Organizer mit 11 Fächern, stoßfest, IP65 und Verriegelungssystem für Einhandbedienung (ProKit Modular Storage System)
Größe
S
Abmessungen (LxBxH)
387 x 536 x 156 mm
Interne Abmessungen
312 x 504 x 115 mm

ProKit

Sortimentsbox PKO 8-H


Beschreibung
Sortimentsbox in halber Breite mit 5 Fächern, stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhandbedienung (Modulares Aufbewahrungssystem ProKit)
Größe
M
Abmessungen (LxBxH)
382 x 256 x 156 mm
Interne Abmessungen
310 x 212 x 116 mm