Login- und Bestellunktionen sind in wenigen Stunden wieder verfügbar

Finden Sie passende Lösungen für den Transport all Ihrer Hilti Werkzeuge, einschließlich ProKit Boxen und tragbarer Koffer für einzelne oder mehrere Werkzeuge.

3 Produkte

Filter

ProKit

Koffer PKC 61


Beschreibung
Extra große Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 61 l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
Größe
XL
Abmessungen (LxBxH)
387 x 561 x 422 mm
Interne Abmessungen
351 x 506 x 348 mm

ProKit

Koffer PKC 35


Beschreibung
Große Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 35 l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
Größe
L
Abmessungen (LxBxH)
387 x 554 x 267 mm
Interne Abmessungen
356 x 515 x 195 mm

ProKit

Koffer PKC 19


Beschreibung
Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 19 l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
Größe
M
Abmessungen (LxBxH)
387 x 554 x 168 mm
Interne Abmessungen
365 x 516 x 102 mm