Einfacherer. Schneller. Sicherer. SafeSet
Sparen Sie Zeit und Geld bei Ihren Befestigungsarbeiten mit SafeSet
Das Hilti SafeSet System wurde entwickelt, um jeden Schritt Ihrer Grundplatten-, Bewehrungs- und Gebäudetechnik-Anwendungen einfacher, schneller und sicherer zu machen. Mit SafeSet können Sie:
- Die manuelle Reinigung von Bohrlöchern eliminieren.
- Bis zu 20 % des Produktverbrauchs einsparen – mit unserem intelligenten Akku-Auspressgerät – oder mit unseren vordosierten Ankerlösungen den Abfall ganz eliminieren.
- Bis zu 80 % des Zeitaufwands beim Anziehen von Schrauben einsparen – mit unserem adaptiven Drehmomentsystem (AT).
Keine manuelle Bohrlochreinigung mehr
Reduzieren Sie die Montageschritte mit automatischer Reinigung oder Ankerlösungen ohne Reinigung mit SafeSet
- Automatische Bohrlochreinigung: Kombinieren Sie Hohlbohrer mit einem Hilti Staubsauger mit hoher Saugleistung, um die manuelle Reinigung von Bohrlöchern überflüssig zu machen. Die manuelle Reinigung ist zeitaufwendig und fehleranfällig und kann zu unsicheren Befestigungen führen.
- Lösungen ohne Bohrlochreinigung: Wählen Sie Anker, die für die Verwendung ohne zusätzliche Bohrlochreinigung zugelassen sind.
Unsere Befestiger reichen von chemischen Dübeln zur Befestigung von Gewindestangen, Bewehrungsstäben und anderen Elementen bis hin zu Bolzen und Schwerlastdübeln. Sie sind für seismische Belastung, für die Verwendung in nassem Beton und mehr zugelassen.
Entdecken Sie:
Haben Sie Kontrolle über den Verbrauch von Injektionsmörteln
Wissen Sie genau, wie viel Mörtel Sie auf der Baustelle verbrauchen
- Mit unserem Akku-Auspressgerät und der App zur Mengenberechnung vermeiden Sie Verschwendung – injizieren Sie nur die Menge, die Sie benötigen.
- Wählen Sie Folienpatronen für eine schnellere und präzisere Montage.
Erleichtern Sie sich das Anziehen von Schrauben
Zulassungskonformes Drehmoment mit dem adaptiven Drehmomentsystem
Nutzen Sie unser adaptives Drehmomentsystem (AT) für eine einfachere und schnellere Montage. Sparen Sie bis zu 80 % Zeit bei der Montage von Dübeln auf der Baustelle und minimieren Sie das Risiko einer unsicheren Unter- oder Überdrehung.
Das AT-System wurde für eine einfache Anwendung, auch durch weniger erfahrene Arbeiter, entwickelt. Es kombiniert einen Schlagschrauber mit einem intelligenten Drehmomentmodul, das Ihnen dabei hilft, das Anzugsdrehmoment nach Vorgabe oder gemäß den technischen Daten festzulegen.
Bei welchen Anwendungen kann SafeSet zum Einsatz kommen?
Bewehrung
- Verlängerungen von Trägern, Platten, Pfeilern und Wänden.
- Fugen zwischen Trägern, Pfeilern, Platten und Wänden.
- Verstärkung von Betonelementen durch Aufbeton oder Ummantelung.
Träger für Gebäudetechnik
- Verschraubung von modularen Montagesystemen.
- Grundplatten von Rohrgestellen, Tragsystemen für HLK elektrische Anlagen.
Grundplatte
- Stahl und Metall – Pfeiler und Träger, Plattformen und Zwischengeschosse, Treppen und mehr.
- Industrielle Ausrüstung – Befestigung von Maschinen, Anlagen, Lagerregalen und mehr.
- Hoch- und Tiefbau – Tunnelbeschilderung, Erdstützbauwerke und mehr.
Entdecken Sie weitere Lösungen zur Steigerung Ihres Gewinns
Alle Ihre Akku-Werkzeuge auf einer Akku-Plattform
Betreiben Sie rund 90 Elektrowerkzeuge mit der 22-V-Akku-Plattform von Nuron – kompatibel mit Geräten von Bohrschraubern bis hin zu Abbruchhämmern. Profitieren Sie von mehr Leistung, mehr Kraft und mehr Flexibilität auf der Baustelle denn je.
Entdecken Sie den Nuron-UnterschiedGrundplattenlösungen
Bemessen Sie Grundplatten in nur wenigen Minuten, reduzieren Sie das Risiko kostspieliger Bewehrungstreffer mit Betonscannern, überspringen Sie ganze Arbeitsschritte bei der Montage und testen und überprüfen Sie Anker – alles mit den Grundplattenlösungen von Hilti.
Entdecken Sie unsere GrundplattenlösungenEinfachere Auswahl und Konstruktion von Ankern
Bemessen Sie mit PROFIS in nur wenigen Minuten normgerechte Befestigungslösungen – auch für die härtesten Baustellenbedingungen und für die spezifischen Anforderungen in heißen und kalten Klimazonen.
Entdecken Sie die Bemessungssoftware PROFIS