- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Innovationen im Trockenbau
Hilti Innovationen im Trockenbau
GUT GERÜSTET IM INNENAUSBAU
Im Trockenbau finden sich von der Ausführung eines Bodenanschlusses bis zum Installieren abgehängter Decken eine Vielzahl von Anwendungen. Wir bei Hilti haben es uns zum Ziel gesetzt, Sie und Ihr Unternehmen entlang der gesamten Anwendungskette für Wand- und Deckensysteme zu unterstützen.
Wir möchten Ihnen gerne unsere innovativen Produkte und Lösungen vorstellen, die Ihren Arbeitsalltag in jeder Phase des Trockenbaus leichter gestalten: vom Messgerät für den Innenausbau über Akku-Kreissägen zum Trennen, Setzgeräte und Nägel für die Direktmontage, Schraubtechnik für Gipskartonwände bis hin zu Brandschutzsystemen zur Schottung von Kabeln und Rohren sowie einem effizienten System für Arbeitsmittelverwaltung und Gerätemanagement.
Messen
Präzise, schnell und unkompliziert
Mit dem Bausteckgerät PMD 200 werden aus Absteck-Aufgaben für zwei Mitarbeiter jetzt unkomplizierte Anwendungen im Einmann-Betrieb. Mit dem PMD 200 übertragen Sie Punkte, Radien und Winkel präzise, schnell und unkompliziert.
Messen, Dokumentieren, Digitalisieren
Mit dem vielseitigen Lasermessgerät PD-I mit Bluetooth-Funktion übertragen Sie Messdaten unkompliziert in Ihre App (z.B. Magicplan) zur weiteren Bearbeitung.
Fixer Lotpunkt dank intelligenter Grundplatte
Mit dem Multilinienlaser PM 30-MG vermeiden sie Fehler und erhöhen Ihre Genauigkeit beim Ausrichten. Das kompakte Ein-Knopf-Gerät ist unkompliziert in der Anwendung.
Bis zu 80% Zeitersparnis auf die lange Distanz
Beim Ausrichten auf lange Distanzen kommt es auf einfaches Handling an. Der Rotationslaser PR 30-HVSG A12 ermöglicht das schnelle Ausrichten von Distanzen bis 200 Meter im Ein-Mann-Betrieb.
Zum Rotationslaser PR 30-HVSG A12
Trennen und Sägen
FUNKENFREIER PROFILSCHNITT
Beim Schneiden von Trockenbauprofilen mussten Sie zwischen zwei Kompromissen wählen: mit dem Winkelschleifer nehmen Sie Funkenflug in Kauf, mit der Blechschere verlieren Sie kostbare Zeit.
Mit der Akku-Kreissäge SCM 22-A arbeiten Sie mit einem „Kaltschnitt“, das heißt, funkenfrei, sauber und schnell. Ein integrierter Spanfang und eine Sägeblattbremse sorgen für ein hohes Niveau an Arbeitssicherheit.
Direktmontage für die Trockenbauwand
Innovativ mit Akku
Mit dem Akku-Bolzensetzgerät BX 3-L-22 arbeiten Sie ohne Gas und wartungsfrei. Der mechanische Antrieb garantiert beste Setzqualität. Unsere Kunden schätzen das rückschlagsarme, geruchsfreie und leise Arbeiten. Das BX 3-L-22 ist das erste Setzgerät mit SMART-Technology: Regeln sie Service und Nachbestellung über die Hilti Connect App.
Die bewährte Variante
Mit dem Setzgerät GX 3 arbeiten Sie im reinen Gasbetrieb ohne zusätzlichen Akku. Weil Sie auch an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf arbeiten müssen, haben wir das GX 3 schlank und leicht gebaut. Mit unserer innovativen Sensorsteuerung ermöglichen wir Ihnen zuverlässiges Setzen auch bei Minus-Temperaturen.
Zum gasbetriebenen Setzgerät GX 3
Gleitender Deckenanschluss
Immer häufiger werden gleitende Deckenanschlüsse vorgesehen. Mit dem magazinierten Bolzensetzgerät DX6 MX sparen Sie bis zu 90% Zeit gegenüber Dübeln und arbeiten vollkommen staubfrei. Gemeinsam mit Knauf haben wir das System erfolgreich getestet.
Erfahren Sie mehr über das Bolzensetzgerät DX6
Zum Kit für Bolzensetzgerät DX6
Schraubtechnik
EINE HAND FREI BEIM SCHRAUBEN
Das Verschrauben von Platten mit Einzelschrauben verlangt im Fingerspitzengefühl und ist gerade an der Decke unpraktisch, weil man beide Hände benötigt. Und die Schraubenschachtel liegt auch nie dort, wo man sie gerade braucht.
Doch mit unserem handlichen Schraubenmagazin haben Sie immer eine Hand zum Festhalten frei und können im Akkord schrauben! Die Magazinstreifen sind schnell geladen, stabil und passen der Länge nach genau in Ihre Gürteltasche. So verarbeiten Sie die Schrauben noch schneller und vor allem ohne lästiges Verklemmen im Magazin.
Erfahren Sie mehr über unsere Trockenbauschrauber und Magazine
Ausschnitte in Wand und Decke
Deckenabhängung
Sicherheit und Effizienz spielen eine entscheidende Rolle, wenn es um abgehängte Decken geht. Sie erfordern geprüfte, zugelassene Systeme. Mit unserem Portfolio aus drei unterschiedlichen Lösungen für die Deckenmontage haben wir für alle Fälle die passende Lösung.
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für abgehängte Decken
Brandschutz
Brandschutzschulungen für Monteure
In der Brandschutzschulung lernen Bauleiter und Monteure den erfolgreichen Einsatz der Hilti Brandschutzprodukte. Erfahrene, zertifizierte Hilti Spezialisten erklären Ihnen wichtige theoretische Grundlagen und zeigen Lösungen in der Praxis.
Schulung buchenDurchführungen flexibel und sicher abschotten
Mit der Brandschutzkabelmanschette CFS-RCC schotten Sie unterschiedlichste Medien zulassungskonform ab. Sie installieren die Manschette einfach vor die leere oder bereits belegte Öffnung – Laibungen und das Entfernen alten Materials ist nicht mehr nötig.
Zur Brandschutzkabelmanschette CFS-RCC Zum Knauf BrandschutzkatalogGründlich dokumentieren und Zeit sparen
Mit dem Hilti Brandschutz Docu-Manager dokumentieren Sie Ihre Arbeit umfassend. Dabei arbeiten Sie cloudbasiert per App, sparen wertvolle Arbeitsstunden und greifen stets auf neueste Produktinformationen zu.
Jetzt informierenAbbruch Innenausbau
Schnell an Ort und Stelle – lässt Staub keine Chance
Dank schlankem Design und einem integrierten Griff zum Schieben des Saugers sorgt der Nass-/Trocken-Bausauger VC 40M-X für hohe Produktivität, Mobilität, Flexibilität und einem leichten Transport zur Baustelle.
Schleifaufgaben sind jetzt schnell erledigt
Mit integriertem Spannungswandler und verbessertem Design eignet sich das Betonschleifgerät DGH 150 bestens für schwere Schleifaufgaben.
Spezialist für kabelloses Sägen im Innenausbau
Die Akku-Säbelsäge SR 6-22 ersetzt ohne Leistungsverlust Ihre kabelgebundene Säbelsäge für alle Abbrucharbeiten. So erledigen Sie Ihre Arbeit mobil und flexibel.
Schleifen an Wand und Decke
Schleifen an Wand und Decke sind tägliche Arbeiten im Innenausbau. Diese können Sie von nun an mit dem neuen Langhalsschleifer ermüdungsfrei und ergonomisch ausführen, denn er besticht durch ein geringes Gewicht und eine gute Gerätebalance.
In Kombination mit der Bausauger Serie VC-X und dem innovativen Schleifgitter, wird der entstehende Staub direkt am Schleifkopf abgesaugt. Das hält die Baustelle sauber und schützt die Gesundheit der Anwenderinnen und Anwender.
ON!Track
Vereinfachen Sie die Verwaltung Ihrer Arbeitsmittel
Mit der cloudbasierten ON!Track App verschaffen Sie sich Klarheit über die Vielzahl Ihrer Arbeitsmittel, deren Nutzung und der damit verbundenen Dokumente - und das ganz einfach über Ihr Smartphone.
Unser Service für Sie ist einzigartig:
Wir analysieren detailliert Ihren Bedarf, übernehmen für Sie das Labeln und das Einpflegen der Daten ins System und helfen Ihnen bei der Umsetzung mit Tranings und regelmäßigen Updates im betrieblichen Alltag.
Das Radio-Ladegerät auf 22-V-Basis
Wir rocken Ihre Baustelle
Das Hilti Radioladegerät vereint tollen Klang und Baustellentauglichkeit. Es versorgt Ihre Geräte mit Akkuenergie und Sie und Ihre Mitarbeiter mit Musik und neuesten Nachrichten. Natürlich können Sie Ihr Smartphone über Bluetooth verbinden.