Innovationen im Elektrobereich

Die passenden Lösungen von Hilti für Ihre Hauptanwendungen

elektrotechnik bei hilti

Loading

Wir Sind für Sie da – von der Planung bis zur Ausführung

Mit Hilti haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der Ihre Bauprojekte in der Elektrobranche von Anfang bis Ende mit innovativen Produkten und Services unterstützt. Ganz egal, was Ihre Position im Unternehmen ist: Wir wollen Ihren Arbeitsalltag erleichtern – von optimierten Verwaltungsprozessen über sichere Technologien, die Ihre Mitarbeiter vor Gesundheitsschäden schützen, bis hin zu innovativen Geräte- und Werkzeuglösungen für produktives Arbeiten auf der Baustelle.

Projekte im Bereich Elektrobau umspannen ein vielseitiges Aufgabengebiet: Zur klassischen Elektrotechnik, der Installation von Elektro-Heizsystemen und dem Überspannungsschutz kommen die Vernetzung von immer komplexeren Kommunikationsanlagen und Datennetzwerken, sowie zunehmend auch Smart-Home-Installationen.

Um den steigenden Bedarf an komplizierten hochwertigen Elektroinstallationen zu decken, müssen Unternehmen in der Elektrobranche ihre Produktivität steigern. Das Finden und Halten kompetenter, motivierter Fachkräfte, schlanke Prozesse und erstklassige, sichere Arbeitsgeräte helfen dabei, die benötigte Effizienz zu erreichen.

Wir nehmen uns Zeit, Ihnen genau die Innovationen vorzustellen, die speziell für Sie interessant sind.

Erfahren Sie mehr: Innovationsstunde Elektro

Messen

Ihr Mess- und Projektassistent - Hilti Distanzlaser PD-CS

Ob Sie ein Angebot für eine Baustelle erstellen wollen, Verbrauchsmaterial kaufen oder Ihre Baustelle einfach ausmessen möchten: Was Sie messen, wollen Sie auch zeitnah mit den anderen Beteiligten Ihres Bauprojekts teilen. Der Hilti Distanzlaser PD-CS vereinigt deshalb beide Funktionen. Mit ihm messen Sie hochpräzise, fotografieren Ihren Messbereich mit einer Weitwinkelkamera für eine Foto-Längenbestimmung an schwer zugänglichen Stellen und versenden Ihre Ergebnisse schnell und einfach via Bluetooth oder E-Mail.

Erfahren Sie mehr

Besser sehen, besser messen - Hilti Multilinienlaser PM 40-MG

Sie arbeiten auf Ihren Baustellen in unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Die Oberflächen, auf denen Ihr Messgerät steht, sind nicht immer plan. Mit dem Hilti Multilinienlaser PM 40-MG kein Problem: Mit zwei vertikalen und einer horizontalen Linie umspannt der Multilinienlaser 360 Grad und ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Übertragung von Höhen. Das Gerät nivelliert sich zum Messen auf Knopfdruck selbst – sogar auf abschüssigen Untergründen. Dabei sorgt grünes Laserlicht für vierfach verbesserte Liniensichtbarkeit auch in taghellen Umgebungen.

Erfahren Sie mehr

Messtechnik für die digitale Baustelle - Hilti Totalstation PLT-300

Das Messen von Festpunkten ist mit der Hilti Totalstation PLT-300 kinderleicht, sogar ohne Fachwissen oder Vorkenntnisse. Sie bedienen die Totalstation über ein intuitives Controller-Tablet. Dank digital abgespeicherter Baupläne weiß das Gerät selbst, wo es zum Vermessen positioniert werden muss. So messen Sie einfach, präzise und extrem effizient bis zu 60 Absteckpunkte pro Stunde – mit nur einem Mitarbeiter.

Erfahren Sie mehr

Durchführungen bohren

Hilti Kombihammer TE 60 ATC AVR

Der Pragmatiker für höchste Ansprüche

Beim Bohren von Durchführungen für Kabel und Kabeltrassen brauchen Sie verlässliche, starke und sichere Arbeitsgeräte. Mit dem neuen Hilti Kombihammer TE 60 bohren und meisseln Sie zügig, zuverlässig und staubarm. Ein neues, abnehmbares Kabel hilft Ihnen, Ausfälle zu vermeiden: Anstatt auf eine zeit- und kostenintensive Reparatur zu warten, wechseln Sie das Kabel einfach aus. Selbstverständlich verfügt der Kombihammer über innovative Arbeitssicherheitstechnologien wie ATC für aktiven Verdrehschutz und deutlich verbesserte Vibrationswerte durch AVR-Technologie.

Set "Kombihammer TE-Y" in den Warenkorb legen

Hilti Diamantkernbohrgerät DD 110-D

Staub-und schmutzfrei Diamantbohren

Bohrungen für Lichtschalter oder Steckdosen machen einen großen Anteil der Arbeit an einem neuen Gebäude aus: Schon für ein durchschnittliches Einfamilienhaus sind dafür um die 150 Bohrungen notwendig. Für diese Anwendungen ist das Hilti Kernbohrgerät DD 110 Ihr effizienter Schnellläufer, egal ob Sie nass oder trocken bohren. Sie bohren zügig, leise und staubarm - und in Kombination mit dem Hilti Wassermanagementsystem WMS 100 halten Sie Ihre Baustelle auch einwandfrei sauber. 

Set "Kernbohren" in den Warenkorb legen

Staubfreies Arbeiten

Staub ist auf der Baustelle allgegenwärtig und dabei extrem gefährlich für Ihre Mitarbeiter: Er ist noch vor Vibrationsschädigungen die häufigste Ursache für schwerwiegende Langzeitschäden auf der Baustelle. Wir machen es Ihnen leicht, Ihre Mitarbeiter zu schützen: Wir bieten Ihnen mit den Staubabsauggeräten der VC-Linie leistungsstarke, universell einsetzbare Bausauger für Nass-und Trockenanwendungen. Kabelgebunden, hybrid und sogar kabellos. Und unsere in sich geschlossenen, ansteckbaren Staubabsaugsysteme benötigen keinen Staubsauger. 

Erfahren Sie mehr  

Schlitzen

Präzision bei voller Kraft

Das Schlitzen von Beton, Kalksandstein oder Ziegelwerk erfordert höchste Präzision. Gerade bei Arbeiten an bestehenden Gebäuden müssen häufig auch Bewehrungseisen durchtrennt werden. Dafür brauchen Sie Geräte, die Ihnen trotz ihrer starken Leistung millimetergenaues Arbeiten ermöglichen. Hilti bietet Ihnen für diese Arbeiten unterschiedliche Geräte: Zum Beispiel das bewährte, kraftvolle Hilti Diamant-Schlitzgerät DC-SE 20, mit dem Sie innerhalb von Sekunden die benötigte Geschwindigkeit zum Schlitzen erreichen. Oder den kompakten, wendigen Hilti Winkelschleifer AG 125-19 SE, der Sie in beengten Arbeitsbereichen optimal unterstützt – und bei Bedarf auch Kabeltrassen und Metall trennt. 

Set "Schlitzen" in den Warenkorb legen 

Meisseln

Kabelkanäle stemmen leicht gemacht

Nach dem Fräsen der Schlitze werden die Stege ausgemeisselt und Aussparungen bei Bedarf mit dem Meissel korrigiert. Je nach Anwendung und Untergrund meisseln Sie die benötigten Schlitze vielleicht auch direkt, ohne ein Schlitzgerät oder einen Winkelschleifer zu benutzen. Egal, für welche Art des Schlitzens Sie sich entscheiden: Mit dem Hilti Kombihammer TE 6-A22 oder dem Hilti Meisselhammer TE 300-A36 ist das Meisseln eine sichere Sache. Und weil beide kabellos mit Akkus laufen, sind Sie völlig flexibel, was den Einsatzort angeht – und können jederzeit den Akku eines anderen Geräts auf gleicher Voltage einsetzen. So bleiben Sie den ganzen Arbeitstag produktiv. 

Hier finden Sie die passenden Werkzeuge

Durchbrüche erstellen und Fliesen abtragen

Die TE 500-AVR ist der ideale Meisselhammer, wenn Ihnen beim Abtragen von Fliessen oder Erstellen von Durchbrüchen Produktivität und Sicherheit gleichermassen wichtig sind. Das Gerät ist ein wahrer Leistungs-Champion und schont mit den niedrigsten Vibrationswerten seiner Gewichtsklasse Ihre Gelenke. Auch Ausfälle und Stillstand durch Kabelbrüche werden in Zukunft dank austauschbarem Netzkabel verhindert.

Set "Meisseln" in den Warenkorb legen

Schneiden

Ein Schnitt durch jedes Material

Schnell präzise schneiden zu können macht auf der Baustelle den Unterschied. Von Kabeltrassen über Geländer in unterschiedlichen Materialien bis hin zu Gewindestangen sind die Anwendungen für Schnittgeräte so vielfältig wie Ihre Baustellen. Mit den Schneidegeräten unserer 22-Volt-Plattform arbeiten Sie flexibel und sicher – vom Winkelschleifer bis zur Akku-Kreissäge. Mit dem vielseitigen Hilti Winkelschleifer AG 125-19 SE bieten wir Ihnen das stärkste Schneidegerät seiner Klasse. Die Hilti Akku-Kreissäge SCM 22-A schneidet problemlos durch Metall, Rohrleitungen, Blech, Metallgitter, Schienen und Profile. Mit dieser kompakten Säge arbeiten Sie auch in beengten Arbeitsbereichen flexibel, schnell und funkenarm.

Set "Schneiden" in den Warenkorb legen

Befestigen

Effiziente Direktbefestigungslösungen

Direktbefestigungssysteme sind die erste Wahl, wenn schnell, sicher und zu einem günstigen Preis befestigen werden soll. Mit dem akkubetriebenen Hilti Setzgerät BX 3 ME setzen Sie komfortabel und zügig in Serie – zum Beispiel bei der Befestigung von Leerrohren, Kabeln, Verteilerdosen oder Lichtanschlüssen. Mit der kurzen Schnauze erreichen Sie mit dem BX 3 ME auch enge Arbeitsbereiche komfortabel. Der grosse Vorteil der Direktbefestigung im Akkubetrieb: Sie werden nicht durch den Austausch von Gas- oder Pulverkartuschen bei der Arbeit unterbrochen. Ausserdem arbeiten Sie rückschlagsarm, geruchsfrei und leise.

Set "Befestigen" in den Warenkorb legen

Produktive Lösungen für den Funktionserhalt

Der Funktionserhalt rettet im Brandfall Menschenleben und beugt wirtschaftlichen Schäden vor. Bauelemente, die dem Funktionserhalt dienen, werden meist in grossen Mengen verbaut – und das heißt, sie müssen auch effizient verbaut werden können. Unsere Hilti Metall-Kabelbügel X-EKB-FE MX sind baurechtlich für den Funktionserhalt zugelassen und überzeugen mit einer extrem schnellen, einfachen und zuverlässigen Montage an Decken und Wänden. Für vertikale und horizontale Universalanwendungen bieten sich auch unsere zuverlässigen Hilti Montageschienen ME-15 mit Langlöchern und einem monategerechtem Lochbild an. 

Set "Befestigen" in den Warenkorb legen

Elektrokabel schneiden und pressen

Elektrokabel schneiden

Das Schneiden von Elektrokabeln und Leitern ist mit den Akku-Geräten von Hilti nun deutlich einfacher und sicherer. Mit dem hydraulischen Akku-Kabelschneider NCT 53-A schneiden Sie bis Al/Cu Kabel mit einem Durchmesser bis zu 50 mm und mit dem NCT 85-A sogar bis zu 85 mm. Auch Stahlkern-ACSR-Kabel lassen sich mit dem NCT 25-A problemlos bis 22 mm trennen. Die Scheren öffnen sich nach dem Schneidvorgang automatisch und alle Geräte arbeiten auf der 22V Plattform. 

Zu den Akku-Kabelschneidern

Elektrokabel pressen

Eine Kabelfalle weniger – Pressen Sie Elektrokabel und Leiter einfach mit den hydraulischen Akku-Kabelpressen von Hilti auf der 22V Plattform. Je nach auszuführender Anwendung eignen sich die Dornpresse NCR 60-A bis 240 mm² AL/Cu Kabel oder die Kabelpresse NCR 120-A für Kabel und Leiter bis 400 mm². Alle unsere Geräte sind selbstverständlich nach ISO zertifiziert und für DIN/IEC Standards geeignet.

Zu den Akku-Kabelpressen

Universalgerät

Dieses leichte und kompakte Akku-Gerät mit 53kN Presskraft kann nicht nur bis 240 mm² Al/Cu Verbinder (DIN) pressen, sondern auch bis 21 mm stahlverstärkte ACSR-Kabel bis 20,5 mm Durchmesser und AL/Cu Kabel bis 33 mm Durchmesser schneiden. Die jeweils benötigte Backe für Ihre Anwendung tauschen Sie mit einem einzigen Handgriff schnell und unkompliziert aus – und weiter geht’s! 

Zum Universalgerät NUN 54-A

Flottenversprechen

Im Rahmen unseres Flottenversprechens sind die jährliche Inspektionen der Kabelpressgeräte inklusive!

Lassen Sie sich von Ihrem Hilti Verkaufsberater zum Flottenangebot mit unseren Kabelpressen beraten.

alt text
1 / 2
Akku-Kabelschneider NCT 53-A

Akku-Kabelschere zum Schneiden von Aluminium- (Al) und Kupferkabeln (Cu) bis 50 mm.

alt text
2 / 2
Akku-Universalgerät NUN 54-A zum Schneiden und Pressen

Universalgerät mit austauschbaren Backen für Anwendungen mit elektrischen Kabeln und Leitern.

ZUBEHÖR FÜR KABELPRESSEN UND SCHNEIDGERÄTE

Arbeiten im bewährten Hilti System: Wir bieten austauschbare Kabelpressbacken für unser Universalgerät NUN 54-A sowie hexagonale Presseinsätze nach DIN für die Kabelpressen NUN 54-A und NCR 120-A.

Austauschbare Kabelpressbacken

Der Wechsel zwischen Schneiden und Pressen geht ganz einfach. Sie haben insgesamt drei Wechselbacken für das Akku-Universalgerät NUN 54-A zur Auswahl: Eine zum Verpressen (NCR J SU) und zwei zum Schneiden - entweder für Al/Cu Kabeln (NCR J ALCU) oder für stahlverstärkte Kabel und Leiter (NCR J ACSR).

Zu den austauschbaren Kabelpressbacken

Hexagonale Presseinsätze

Nutzen Sie diese hexagonale Presseinsätze für die Kabelpresse von 6-300 mm² zum Verpressen (nach DIN bis 240 mm²) in Aluminium und Kupfer. Die Einsätze sind nach Größe mit NCR 6T und NCR 12T gekennzeichnet.

Zu den Presseinsätzen

Schneidmesser austauschen

Schneidmesser sind hoher Beanspruchung ausgesetzt. Damit Sie schnell weiterarbeiten können, machen wir es Ihnen einfach: Alle Messer NBK für das Universalgerät NUN 54-A und den Stahlschneider NCT 25-A können Sie selbständig wechseln.

Zu den Schneidmesser-Kits

Schienensysteme

Flexible Systeme für Deckenbefestigungen

Im Elektrobau müssen mit Installationssystemen meist mittlere bis schwere Lasten abgeleitet werden. Dabei ist es wichtig, dass die Systeme einfach zu montieren sind. Das Hilti Schienensystem MQ ist nicht nur feuerverzinkt – ein enormer Vorteil in der Elektroinstallation. Die einzelnen Komponenten erreichen Sie auch einsatzfertig vormontiert. Eine zügige, sichere Montage ist somit garantiert. Und damit Sie flexibel bleiben, haben Sie mit Verschraubungen variable Kombinations- und Einstellungsmöglichkeiten – bei voller Stabilität.

Erfahren Sie mehr

Die perfekte Kombination: MQ Schienensysteme und der Hilti Schraubanker der HUS-Familie

HUS Schraubanker sind die ideale Lösung für nachträgliche Befestigungen: Es ist weniger Bohren und Hämmern erforderlich und das erleichtert Überkopfarbeiten enorm. Unsere MQ-Schienensysteme sind genau auf die HUS-Schraubanker abgestimmt. Das erleichtert die zulassungskonforme Befestigung noch weiter.

Erfahren Sie mehr

Erdung und Potentialausgleich

Blitzschutz

Überspannungen, die durch Blitzschläge ausgelöst werden, können Gebäuden, Geräten und elektronischen Bauteilen gefährlich werden. Um das Risiko von Schadensfällen zu reduzieren, benötigt man ein effektives, auf die Situation und die örtlichen Gegebenheiten angepasstes Blitzschutzsystem. Dieses endet in jedem Fall mit einem Tiefenerder. Mit unserem Hilti Abbruchhammer TE 3000 treiben Sie Ihren Tiefenerder blitzschnell in den Boden – und das mit einem vibrationsarmen, komfortabel zu bedienenden Gerät.

Set "Blitzschutz" in den Warenkorb legen

Erdung von Maschinen und Geräten

Geräte und Schaltungen, die eine potenziell gefährliche Spannung tragen, müssen geerdet werden. Das geschieht durch eine Kette von Erdungskabeln, die über Erdungspunkte an Stahlträgern, Kabeltrassen oder Rohren befestigt werden können und die Überspannung am Ende in die Haupterdungsschiene ableiten. Unsere Hilti Gewindeschraubbolzen S-BT beschädigen dabei die Stahlbeschichtung nicht und können mit einem Akkubohrer oder sogar einem Schlagschrauber gesetzt werden – ganz ohne zu Schweissen. Das erspart Ihnen lästige Nacharbeiten an der Stahlbeschichtung.

Set "Blitzschutz" in den Warenkorb legen

Brandschutz umsetzen

Bei Hilti wissen wir, dass wirklich guter Brandschutz nicht nur eine Frage des besten Produkts ist. Erst die Kombination aus fundiertem, aktuellen Wissen, zuverlässigen und leicht zu verbauenden Produkten und einer umfassenden Dokumentation machen aus Ihrem Brandschutzprojekt eine sichere Sache. Wir begleiten Sie mit langjähriger Erfahrung in jeder dieser drei Phasen Ihres Bauprojekts, von der Schulung über die richtigen Produkte bis hin zur lückenlosen Dokumentation.

Brandschutz­trainings

Expertenwissen für sicheren Brandschutz Lösungen für den passiven Brandschutz sind existenzieller Bestandteil des baulichen Brandschutzes. Planer und Monteure müssen ihre Fachkenntnisse über Produkte und Zulassungen immer wieder vertiefen und auffrischen, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben – auch dann, wenn Brandschutzthemen an einen Subunternehmer vergeben werden. Denn die Prüfung der korrekten Installation liegt weiter bei Ihnen. Wir bieten Ihnen umfassende, praxisbezogene Schulungen im Bereich Brandschutz, sowohl für Planer als auch für Monteure.

Zu den Brandschutzschulungen

Hilti Documentation Manager

Brandschutzprojekte zuverlässig dokumentieren Im passiven Brandschutz ist neben sicheren, effektiven Produkten und gut geschulten Fachkräften auch eine umfassende Dokumentation der Brandschutzplanung und eingesetzten Lösungen notwendig. Auch die Arbeit von Subunternehmen muss umfassend dokumentiert werden. Der Hilti Documentation Manager unterstützt Sie dabei, nichts aus den Augen zu verlieren und abnahmefähige Brandschutznachweise lückenlos, fehlerfrei und effizient zu führen.

Hilti Documentation Manager

Passive Brandschutz­lösungen

Flexible Brandschutzlösungen für jede Verbindung Jede Durchführung für Kabeltrassen oder Kabel, die in der Elektroinstallation gebohrt wird, muss brandschutztechnisch sicher wieder verschlossen werden. Das gilt für Renovierungen und Neubauten gleichermaßen. Deshalb bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an passiven Brandschutzlösungen, von Stopfen über Hülsen und Hülsenmodule bis hin zu Brandschutzschäumen. Viele unserer Lösungen lassen sich auch für nachträglich hinzukommende Kabel wieder öffnen und verschließen. Gemeinsam haben alle diese Lösungen, dass sie leicht zu planen und montieren sind – und Ihnen die Flexibilität bieten, die Sie brauchen.

Zu den Brandschutzsystemen

Innovationsstunde

HILTI HAUTNAH ERLEBEN

Eine Stunde voller Innovationen - zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse

Was sind Ihre wichtigsten und häufigsten Anwendungen? Welche Herausforderungen stellen sich Ihnen im Alltag? Wir nehmen uns Zeit, Ihnen genau die Innovationen vorzustellen, die speziell für Sie interessant sind. So können Sie unsere Geräte und Technologien hautnah erleben und haben für alle Fragen gleich den richtigen Ansprechpartner vor Ort. Wir freuen uns darauf, Sie zu begeistern!

JETZT INNOVATIONSSTUNDE BUCHEN