Mörtelportfolio und Systemkomponenten

HIT-RE 500 V3

Mehr erfahren

HIT-HY 200

Mehr erfahren
HIT-HY 170

HIT - HY 170

Mehr erfahren

HIT-RE 500 V3

Die dritte Generation unseres langsam härtenden Epoxidharzmörtels mit SafeSet Technologie und höchster Leistung, sogar in diamantgebohrten Löchern

Hier Bestellen

HIT-HY 200

Schnell aushärtender Injektionsmörtel HIT-HY 200 mit SafeSet Technologie, höchster Zuverlässigkeit und Produktivität

Hier Bestellen

HIT-HY 170

Schnell aushärtender Universalmörtel HIT-HY 170 für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse sowie Dübelverankerungen in Beton und Mauerwerk

Hier Bestellen

Die Mörtel im Vergleich

Typ- Injektionsmörtel

HIT-RE 500 V3

Langsam aushärtender Epoxidharzmörtel

HIT-HY 200-R

Schnell aushärtender Injektionsmörtel

HIT-HY 170

Schnell aushärtender Universalmörtel

Bohrmethode

- Hammerbohren (TE-CX/YX)

- Hammerbohren mit automatischer Bohrlochreinigung (TE-CD/YD)

- Diamantbohren

- Hammerbohren (TE-CX/YX)

- Hammerbohren mit automatischer Bohrlochreinigung (TE-CD/YD)

- Hammerbohren  (TE-CX/YX)

- Automatische Bohrlochreinigung mit SafeSet

Bohrlochreinigung

- Automatische Bohrlochreinigung mit Hohlbohrer (TE-CD/-YD)

- Manuelle Reinigung

- Druckluftreinigung

- Automatische Bohrlochreinigung mit Hohlbohrer (TE-CD/-YD)

- Manuelle Reinigung

- Druckluftreinigung

- Automatische Bohrlochreinigung mit Hohlbohrer (TE-CD/-YD)

- Manuelle Reinigung

- Druckluftreinigung

Durchmesser

Befestigungselement

- Bewehrungsstab B500-B, Ø 8-40mm

- Anker HZA-R, M12 - M24

- Anker HIT-V/HIT-C, M8 - M30

 

- Bewehrungsstab B500-B, Ø 8-32mm

- Anker HZA-R, M12 - M24

- Anker HIT-V/HIT-C, M8 - M30

- Anker HIT-Z, M8 - M20

- Bewehrungsstab B500-B, Ø 8-25mm

- Anker HIT-V/HIT-C, M8 - M24

Max. Verankerungstiefe 320 cm 100 cm 100 cm

Untergrundtemperatur

bei Montage

-5°C bis +40°C -10°C bis +40°C
-5°C bis +40°C

Verarbeitungszeit/

Aushärtezeit (bei+20°)

30 min / 420 min 15 min / 90 min 5 min / 90 min
Kartuschenvolumen 330 ml, 500 ml, 1400 ml 330 ml, 500 ml 330 ml, 500 ml
Empfohlen für

- Diamantgebohrte Löcher

- Große Durchmesser und hohe Verankerungstiefe

- Mehr Zeit zum Setzen der Anker

- Der zuverlässigste Mörtel für alle Anwendungen in Beton

- Höchste Zuglast in gerissenem Beton

-  Niedrige Temperaturen

- Universeller Standardmörtel

- Alle Standardanwendungen in Beton & Mauerwerk