Trennen und Schneiden

Sicherheit, Produktivität und Präzision beim Trennen und Schneiden

Schneiden und Trennen bei Hilti

Trennen und Schneiden sind Hauptanwendungen auf dem Bau. Leistungsstarke Trenn- und Schneidegeräte müssen Sie dabei unterstützen, präzise, zügig und nicht zuletzt sicher arbeiten zu können. Denn was das Thema Sicherheit betrifft, hat es das Schneiden in sich. Kommt es einmal zu einem Unfall, sind die Folgen oft verheerend.

Mit unseren handgeführten Diamant-Benzintrennschleifern, unseren Elektrotrennschleifern, Wandsägen und Winkelschleifern arbeiten Sie deshalb sowohl sicher als auch produktiv: In ihnen vereinen sich eine starke Leistung, ausgefeilte Diamant-Technik und eine einfache Handhabung mit effizienten Sicherheitsfunktionen und Technologien für umfassenden Arbeitsschutz.

Überzeugen Sie sich in einer Produktdemo

Benzintrennschleifer

Volle Leistung, voller Arbeitsschutz mit den Hilti Benzintrennschleifern DSH-X

Mit diesen Diamant-Benzintrennschleifern reduzieren Sie Ausfallzeiten, kommen bei jeder Anwendung zügig voran und profitieren von integrierten, hohen Arbeitsschutz-Standards. Die Benzintrennschleifer schneiden dabei mühelos durch Materialien von Beton über Stahl bis Stein. 

Die Vorteile der Benzintrennschleifer im Überblick:

Robust

Der Motor ist durch ein robustes Gehäuse, eine spezielle Zylinderbeschichtung und einen besonders leistungsstarken Luftfilter gut geschützt und widerstandsfähig im rauen Baustellenalltag. 

Sicher

Mit diesen Benzintrennschleifern arbeiten Sie nicht nur staubarm, sondern dank besonders niedriger Vibrationswerte gelenkschonend und ermüdungsfrei. 

Praktisch

Ein leicht zu startender Motor, das ergonomische Design und besonders robuste Verschleißteile (z.B. Starterkabel) sorgen für einen bequemen, unterbrechungsfreien Arbeitsablauf. Den passenden Schlüssel, mit dem Sie den Trennscheibenwechsel und einfache Servicetätigkeiten selbst durchführen können, haben Sie in einer Halterung am Gerät stets griffbereit.  

Sie brauchen ein Gerät mit maximaler Flexibilität: Benzintrennschleifer DSH 600-X

Der Hilti Benzintrennschleifer DSH 600-X ist leicht, wendig und kompakt. Schneiden Sie mit seinem erstaunlich starken 60 cc Motor in den verschiedensten Positionen bis zu 120 mm tief.  

Mehr erfahren

Sie arbeiten sowohl auf dem Boden und an der Wand: Benzintrennschleifer DSH 700-X (NEU)

Der Hilti Benzintrennschleifer DSH 700-X schafft mit seinem 70 cc Motor Schnitttiefen von bis zu 125 mm im Boden, ist aber auch leicht genug für gelegentliche Wandanwendungen.  

Mehr erfahren
DSH 900-X

Sie suchen starke Leistung für Bodenanwendungen: Benzintrennschleifer DSH 900-X (NEU)

Der Hilti Benzintrennschleifer DSH 900-X ist mit seinem starken 80 cc Motor der Profi für schwere Anwendungen und tiefe Bodenschnitte bis zu 150 mm. 

Mehr erfahren

Tipp: Der Verschleißteil-Vorteil im Flottenvertrag

fleet

Ein Hilti Flottenmanagement eröffnet Ihnen eine ganze Reihe an Vorteilen – von Leihgeräten über kostenlosen Reparaturservice bis hin zu der Möglichkeit, Ihre Geräte ganz einfach online selbst zu verwalten.

 

Elektrotrennschleifer

Lassen sie den Staub hinter sich – mit Geschwindigkeit und Präzision

Unsere Hilti Elektrotrennschleifer DCH 300 und DCH 300-X kombinieren enorme Kraft mit hoher Präzision zu einem unschlagbaren Paket. Für Sie bedeutet das, dass Sie für alle Ihre alltäglichen Aufgaben – egal ob Nass- oder Trockenscheiden - jetzt nur ein Gerät brauchen. Mit der neuen, besonders staubarmen Nassschneidefunktion erhöhen Sie Ihre Schnittgeschwindigkeit mit dem DCH 300-X massiv.

Dabei bleibt die Sicherheit nicht auf der Strecke: Die Scheiben drehen sich weg vom Körper des Anwenders, was die Sicherheit erheblich steigert. Die neue Nassschneidefunktion reduziert die Entstehung von potentiell gefährlichem Staub. Und weil die DCH 300 und DCH 300-X elektrisch angetrieben werden, sinken die Belastung durch Lärm und Gase gegenüber einem Benzingerät.

DCH 300-X

Geschwindigkeit und Flexibilität

Die Schnitttiefe des DCH 300-X von 120 mm ist ideal zum Schneiden oder Verbreitern von Öffnungen in allen gängigen Beton- und Mauerwerksdicken. Sie können mit dem Gerät sowohl trocken als auch nass schneiden, was Ihnen maximale Flexibilität ermöglicht.

Jetzt bestellen: DCH 300-X

Der Stärkste an der Wand

Die Elektro-Diamantwandsäge DST 20-CA ist die erste 32 A Elektrohochfrequenz-Wandsäge ohne externe Elektrobox. Dies bedeutet circa 60% weniger Systemgewicht und eine maximale Schnitttiefe von bis zu 73 cm mit einem 1600 mm Blatt.

Mehr erfahren: Zusätzliche Informationen zu DST 20-CA

Jetzt bestellen: DST 20-CA

Winkelschleifer

Flexibel arbeiten mit Hilti Winkelschleifern

Weiterentwicklung ist das Herz von Hilti. Deshalb haben wir den Hilti Winkelschleifer AG 230-27DB mit noch mehr Leistung, einem ergonomischen, drehbaren D-Handgriff und vor allem einer Scheibenbremse ausgestattet. Er trennt mühelos Mauerwerk, Aggregatbeton, schneidet Ausschnitte in Beton-Komponenten und trimmt vorgegossenen Beton.

AG 230-27

Sicherheitsfunktionen:

  • ATC für Sicherheit beim Verklemmen des Geräts
  • AVR für eine aktive Vibrationsreduktion
  • Smart Power für eine kontrollierte Schleifgeschwindigkeit auf verschiedenen Untergründen
  • Sägeblattbremse für kontrolliertes, schnelles Anhalten 
  • Verbesserte Überhitzungs-und Überlastschutz für sicheres Arbeiten

Winkelschleifer AG 230-27DB bestellen

Diamant-Trennscheiben

 SPX Diamanttrennscheiben für Metalle

Diese Diamant-Trennscheiben können alles

Produktiv, flexibel und sicher arbeiten: Dabei unterstützen Sie unsere Hilti Diamanttrennscheiben SPX zum Schneiden von Metallen. Sie haben eine bis zu 100-mal längere Lebensdauer als klassische Abrasivtrennscheiben, müssen deshalb weniger oft gewechselt werden und sparen Ihnen so Zeit und Geld. Dabei trennt sie effizient alle Arten von Werkstoffen von Metall über PVC, bis Holz, Beton und Stein. Sie ist perfekt geeignet für eine Vielzahl von Einsätzen: Vom Trennen von Bewehrungsstäben und Stahlrohren über das Schneiden von Stahleindeckungen bis hin zu Rettungseinsätzen bei der Feuerwehr.

Und weil sie nicht bricht, kaum Vibrationen erzeugt und im Vergleich zu Schleifmitteln viel weniger Funkenschlag erzeugt, arbeiten Sie stets sicher. 

Zum Diamantrennscheiben SPX Sortiment

 

Sicherheitsschulungen

Gut geschult ist halb gewonnen

Selbst das sicherste Gerät ist nur so gut wie sein Anwender. Halten Sie sich und Ihre Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand der Technik in Sachen Arbeitssicherheit: Unsere erfahrenen, zertifizierten Hilti-Trainer unterstützen Sie dabei. 

Entdecken Sie unsere Sicherheitsschulungen

Sicherheitsschulung staubfreies Arbeiten

Staub entsteht durch die unterschiedlichsten Prozesse im Baugewerbe. Dies kann zu unangenehmen Arbeitsbedingungen und schwerwiegenden Gesundheitsproblemen führen.

Unsere Sicherheitsschulung staubfreies Arbeiten informiert Sie, wie sie sich schützen und Staubentwicklung minimieren können.

Jetzt Sicherheitschulung Staub buchen

Sicherheitsschulung handgeführte Sägen

Durch hohe Drehgeschwindigkeiten von Sägen entsteht besonders bei unvorsichtigem oder falschem Gebrauch die Gefahr schwerer Schäden oder Verletzungen.

In unseren Sicherheitsschulungen zum Thema handgeführte Sägen geben wir Ihnen einen Überblick darüber, wie sie die Verletzungsrisiken senken können. 

Jetzt Sicherheitsschulung handgeführte Sägen buchen

Sicherheitsschulung Winkelschleifer

Der unsachgemäße Umgang mit Winkelschleifern kann zu Verletzungsrisiken wie zum Beispiel starkem Funkenflug fürhen.

Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, thematisiert die Hilti Sicherheitsschulung unter anderem Präventivmaßnahmen sowie Sicherheitsmerkmale von Winkelschleifern. 

Jetzt Sicherheitsschulung Winkelschleifer buchen

Sicherheitsschulung Benzintrennschleifer

Eine falsche Handhabung von Benzintrennschleifern kann mitunter zu Verletzungen durch das Verkanten des Geräts im Werkstoff führen.  

Die Sicherheitsschulung beinhaltet praktische Übungen und Tipps zum Umgang mit Benzintrennschleifern um Verletzungsrisiken zu reduzieren. 

Jetzt Sicherheitsschulung Benzintrennschleifer buchen