Vereinfachen Sie Ihre Baustellenplanung

Totalstationen für Ihre Messaufgaben

Messtechnologie auf der Baustelle

Unsere Lösungen für Ihre Mess­aufgaben

Die korrekte Baustellenplanung – sei es für Schalungen, Absteckung oder die Positionierung von Wänden – ist eine der wichtigsten Aufgaben auf der Baustelle. Die Planung muss schnell und genau sein, um spätere Verzögerungen auf der Baustelle zu vermeiden. Unsere Antwort für diese Probleme, sind die Hilti Totalstationen, die einfach zu bedienen sind und für den Baustellenalltag entwickelt wurden.

Deshalb haben wir bei Hilti Geräte, Software und Services entwickelt, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern.

WIR SPAREN IHRE ZEIT – ERFAHREN SIE WIE:

Datenaufbereitung leicht gemacht

Hier kommen unsere fortschrittlichen Layout-Lösungen zum Einsatz. Der leicht zu be­dienende PLC 400 Controller in Verbindung mit der Computer­software Hilti PROFIS Layout kann DWG- und DXF-Dateien direkt aufrufen. Zusätzlich können Sie unseren CAD Service nutzen, der ihnen die Daten auch baustellen­optimiert aufbereitet, damit Sie gleich mit ihren Mess­aufgaben starten können.

Zum PLC 400

Mehr Absteck­punkte, weniger Zeit­­probleme

Und was ist mit der Zeit­ersparnis auf der Baustelle? Mit traditionellen Methoden erstellen zwei geschulte Mitarbeiter rund 100 Absteckpunkte pro Tag. Mit unseren fort­schrittlichen Mess­stationen – dem Controller PLC 400 in Kombination mit den Total­stationen POS 150, POS 180 oder PLT 300 – steigt diese Zahl auf 500 Punkte die von nur einem Mitarbeiter abgesteckt werden.

Zu den Totalstationen

Lernen Sie den Controller PLC 400 kennen

Construction Layout-Software für das PLC 400 Tablet von Hilti - Einfache Bedienung

Unser Sortiment

Die Totalstationen im Vergleich

       
  Mechanische Totalstation
POS 15/18
Totalstation
PLT 300
Robotik Totalstation
POS 150/180
Anzahl der
notwendigen Anwender
2 1 1
Reichweite 340 m 50 -100 m 1000 m
Kamera Nein Ja Nein
Automatische
Ausrichtung
Nein Ja Nein
 

> POS 15

> POS 18

> PLT 300

 

> POS 150

> POS 180

Die optimale Kombination: Controller PLC 400 & unsere intuitive Software

Hilti Services und die PROFIS Software

Zusätzlich zu unseren Geräten bieten wir Ihnen Software und Services:

  • Software – Nutzen Sie die Hilti PROFIS Layout Office Software, PROFIS Field Points und Point Creator Plug-ins um Messpunkte zu erstellen – egal ob Sie Expertenwissen haben, und mit oder ohne CAD Software.
  • Trainingsprogramme – Lernen Sie mehr über unsere Geräte, die Hilti PROFIS Software und vieles mehr. Wir bieten Training in Theorie und Praxis, direkt bei Ihnen vor Ort.
  • Bearbeitung von Plänen für die baustellenoptimierte Nutzung. Ein Team von Experten bearbeitet Ihre Pläne, so dass Sie diese auf der Baustelle direkt einsetzen können.
Erweitertes Messtechnik­training

HILTI ROTATIONS­LASER: SO ROBUST WIE PRÄZISE

Profitieren Sie von unserem technologischen Vorsprung: von kurzen Akku-Ladezeiten bis hin zum deutlich besser sichtbaren grünen Laserstrahl

Mehr erfahren über Rotationslaser

Die Hilti Layout Office Software

Nutzen Sie die Hilti PROFIS Layout Office Software, PROFIS Field Points und Point Creator Plug-ins, um im digitalen Entwurfsplan Ihres Projekts Punkte anzulegen.

Mehr erfahren über die Software