Holz Sägen

Hier finden Sie die passende Säge für jede Aufgabe und Anforderung in Holz- und Mischmaterialien

Please enter alternative text here (optional)

Holz-Sägearbeiten sind Alltag auf Ihren Baustellen. Das liegt nicht zuletzt an der enormen Bandbreite an Sägeanwendungen: 

Ihre alltäglichen Holz-Sägearbeiten auf der Baustelle sind vielfältig:

  • Präzise, enge Kurvenschnitte in Holzplatten oder Holzwerkstoffen.

  • Kraftvolles Ablängen von OSB-Platten, Sperrholz, Spanplatten und Latten, Zuschneiden von Schaltafeln.

  • Grobe Abbrucharbeiten in Holz-, Misch- und Mauerwerksuntergründen.

Zusätzlich haben Sie individuelle Bedürfnisse bezüglich Gerätetyp, Leistung und Ergonomie. 
Hier finden Sie die Säge, die zu Ihren Aufgaben und Anforderungen passt: Alle unsere Sägen sind robust gebaut und sicher in der Anwendung. 

Wählen Sie zwischen verschiedenen Säge-Kategorien, Akku- oder Kabelgeräten und optionalen Staub-Absaugungen. 

Ihr Vorteil: Alle Akku-Geräte fügen sich nahtlos und kostensparend in die Hilti Akku-Plattform ein und bieten ausreichend Kapazität und Leistung für Ihre tägliche Arbeit.

Stichsägen für enge Kurven

  • Präzises Schneiden von engen Kurven mit handlichen, robusten Geräten.
  • Grenzenlose Bewegungsfreiheit mit Akkus der 22 Volt Plattform.
  • Optional mit integrierter Staubabsaugung.
Zu den Produkten

Kreissägen für durchzugsstarkes Ablängen

  • Robust, langlebig und zuverlässig für gerade Schnitte.
  • Ergänzt Ihre 22 Volt Plattform in Schnitttiefen von 55 mm bis 70 mm.
  • Kompatibel mit Führungsschienen.
Zu den Produkten

Säbelsägen: kraftvoll für Balken und Abbrucharbeiten

  • Universell einsetzbar, für Holz, Holz mit Nägeln, Mischuntergründe, Mauerwerk oder Baustahl.
  • Hier finden Sie das Richtige: Egal, ob es ein Kabelgerät oder ein 12 Volt, ein 22 Volt oder ein 36 Volt Gerät sein soll.
Zu den Produkten

HOHE PRODUKTIVITÄT UND SICHERHEIT IN DER ANWENDUNG

Ausfälle und Stillstände auf der Baustelle minimieren

Hilti Flottenmanagement

Stillstand und Produktivitätsverlust durch Geräteausfall auf der Baustelle? Abnehmende Geräteleistung oder gar Sicherheitsrisiken, weil ein nötiger Service nicht durchgeführt wird? Nicht die richtigen oder veraltete Geräte auf der Baustelle? Die gebrauchten Geräte nicht auffindbar? Dann ist der Hilti-Rundum-Service genau das richtige für Sie: Sie kümmern sich um Ihr Kerngeschäft, wir uns um Ihre Geräteflotte.

Mehr erfahren

Sicherheitsschulung handgeführte Sägen

Durch hohe Drehgeschwindigkeiten von Sägen entsteht besonders bei unvorsichtigem oder falschem Gebrauch die Gefahr schwerer Schäden oder Verletzungen. In unseren Sicherheitsschulungen zum Thema handgeführte Sägen geben wir Ihnen einen Überblick darüber, wie sie die Verletzungsrisiken senken können.

Mehr erfahren