Sicherheit in der Baubranche

TEMPORÄR ODER PERM­ANENT: DER HÄLT

Sie suchen einen starken Schraub­anker für den Mehrfacheinsatz?

Der Schraubanker HUS3-H sorgt für höchste Zuverlässigkeit bei temporären und permanenten Befestigungen. Die mehrfache Verwendung auch in jungem Beton ist nach einem einfachen Check der Wiederverwendbarkeit sicher möglich. Und weil der HUS3-H so kurz ist, verringert er das Risiko von Eisentreffern. So arbeiten Sie immer wieder sicher und zulassungskonform.

https://www.youtube.com/embed/aqMUgd5YsBg?rel=0&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/aqMUgd5YsBg?rel=0&autoplay=1

SICHER SETZEN MIT SAFESET

Kennen Sie unsere Methode für die zu­verlässige Insta­llation von Injek­tions­mörteln?

Verabschieden Sie sich von fehleranfälligen Arbeitsschritten: Mit SafeSet steht Ihnen für die Installation von chemischen Verankerungen und nachträgliche Bewehrungen ein zu­verlässiges System zur Verfügung, mit dem Sie sicher und effizient höchste Arbeits­qualität gewährleisten. Alle SafeSet Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und als Gesamtsystem umfassend geprüft und zugelassen.

Sind Sie interessiert? Überzeugen Sie sich in einer Live Demo: