Chemische Verankerung in der Baubranche

Nachträgliche Bewehrung

Mit der zunehmenden Komplexität im Gebäudebau steigen auch die Herausforderungen bei nachträglichen Bewehrungsanschlüssen und der Installation von chemischen Ankern. Wir bei Hilti bieten Ihnen speziell aufeinander abgestimmte Systemlösungen, die Sie dabei unterstützen, diese Herausforderungen zu meistern.

Ihre Gesundheit und Ihr Arbeitskomfort liegen uns am Herzen. Unsere Systeme erleichtern Ihnen staubfrei, kabellos und mit deutlich reduzierten Installationszeiten Ihren Arbeitsalltag.

Möglich wird das durch eine Reihe innovativer Lösungen für Ihre Arbeitsvorbereitung bei Verankerungen, die Erstellung und Reinigung der Bohrlöcher sowie dem Verfüllen und Verankern selbst – zielgerichtet, flexibel und einfach.

VIELSEITIGE ANWENDUNGEN FÜR CHEMISCHE ANKER

  • Statisch relevante Bewehrungsanschlüsse
    1 / 4
    Statisch relevante Bewehrungsanschlüsse

    Strukturelle Verbindungen mit nachträglichen Bewehrungsanschlüssen. Nachrüstung und Abspannung von Stahlbetongebäuden.

  • Befestigung
    2 / 4
    Befestigungen

    Verankerung von tragenden und nicht-tragenden Bauteilen, wie z.B. Stahlstützen, Stahlträgern, Treppen, Geländer, Sicherheitsbarrieren, Feuerleitern etc.

  • Please enter alternative text here (optional)
    3 / 4
    Betonverstärkung

    Sanierung von Brücken, Gebäuden und anderen Bauwerken, Nachrüstung und nachträgliche Verstärkung von Betonbauteilen (z. B. Aufbeton, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne).

  • Please enter alternative text here (optional)
    4 / 4
    Konstruktive Bewehrungsanschlüsse

    Ersatz von falsch gesetzten oder fehlenden Bewehrungsstäben, nachträgliche Bewehrungsanschlüsse (z. B. Anschluss an Wänden, Platten, Treppen, Säulen, Fundamenten usw.).

Vorbereitung des Bohrlochs

Von SafeSet bis zu Diamantbohrlöchern haben wir die richtigen Lösungen für Ihre Anwendungen – so arbeiten Sie sicher, effizient und zielgerichtet.

Damit sie wissen, wo sie bohren können

Eine der größten Herausforderungen bei nachträglichen Bewehrungsanschlüssen ist die vorhandene Bewehrung. Unsere Detektionsgeräte von Multidetektoren über Ferrodetektoren bis hin zu unserem X-Scan-System bieten Ihnen die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse: Schnelle Lagebestimmung auf der Baustelle zur Vermeidung zeitaufwändiger Eisentreffer Komplette Bauwerksanalysen und zerstörungsfreies scannen von Betonstrukturen als Ausgangspunkt für Planungen und Bemessung.

Mehr erfahren
PROFIS REBAR
Arbeits­vorbereitung

Nur mit der richtigen Arbeitsvorbereitung können Sie Anwendungen erfolgreich durchführen. Wir haben die passende Unterstützung für Sie: Mit der Hilti Volume Calculator App berechnen Sie die benötige Mörtelmenge für Ihr Projekt. Das Nutzen von Verfüllschläuchen reduziert den Mörtelverbrauch und gewährleistet korrektes Verfüllen.

Mehr erfahren
Montageanweisung
Montageanweisung für die Baustelle

Zur Sicherstellung einer schnellen und sicheren Ausführung auf der Baustelle stellen wir Ihnen einfach verständliche Unterlagen zum schnellen Nachschlagen zur Verfügung. So ermitteln Sie einfach und schnell richtige Bohrdurchmesser und Bohrtiefen, erhalten Unterstützung in der Markierung von rebars oder Verfüllschläuchen bis hin zur Auswahl der richtigen Verfüllschläuche oder Stauzapfen.

Zur Montageanweisung

Bohrlocherstellung und Reinigung

Von SafeSet bis zu diamantgebohrten Löchern haben wir die richtigen Lösungen für Ihre Anwendungen – so arbeiten Sie sicher, effizient und zielgerichtet.

SafeSet
Sicherheit und Produktivität MIT SAFESET

Hilti SafeSet kombiniert innovative Technologien, garantiert die Sicherheit Ihrer Installationen und steigert Ihre Produktivität um bis zu 60% – es entfällt zum Beispiel die zeitaufwendige Bohrlochreinigung. Die Hohlbohrer TE-CD/-YD ermöglichen Bohren und Bohrlochreinigung in einem Schritt – Sie reduzieren so die Staubbelastung für Mitarbeiter und Geräte. SafeSet wurde für die Hilti Kombihämmer TE 40, TE 50, TE 60 und TE 70 entwickelt. Für perfekte Ergebnisse können Sie das System mit den Hilti Saugern VC 20/40-UM ergänzen. SafeSet funktioniert auch kabellos: Mit dem Akkubohrhammer TE 30-A sowie dem Hybridsauger VC 20/40-UM-Y sind Sie unabhängig von einer Stromquelle.

Mehr erfahren
TE 50 AVR
Die herkömmliche Methode

50 Jahre Erfahrung stecken in den Hilti Kombihämmern und Bohrern. Das schlägt sich in ihrer hohen Lebensdauer, der sprichwörtlichen Hilti-Leistung und damit auch in Ihrer Produktivität nieder – und das bei umfassendem Arbeitsschutz. Die neue TE 50-AVR ermöglicht effizientes Arbeiten durch weniger Gewicht bei höherer Leistung – aber deutlich reduzierter Vibrationsbelastung. Die Kombihämmer TE 30-A, TE 60 und TE 70 verfügen über die innovative Schnellabschaltung ATC, die bei einem Verhaken des Gerätes blitzschnell abschaltet und vor Verletzungen schützt. Abgestimmtes Werkzeug wie der Hammerbohrer TE-YX sorgen auch bei Armierungstreffern für konstant hohe Bohrleistungen und weniger Verhaken.

Mehr erfahren
Diamant Bohren
Diamantgebohrte Löcher

Bei Herausforderungen wie hochfestem Beton oder starker Armierung stoßen herkömmliche Bohr- oder Kombihämmer an Ihre Grenzen. Hier bilden abgestimmte Kernbohrsysteme eine effiziente, geräusch- und vibrationsarme Alternative. Bohrlöcher können nass mit den Kernbohrsystemen DD 30A, DD 150-U oder DD 250 erstellt werden. Diamantgebohrte Löcher müssen je nach chemischen Verankerung mithilfe des Spezialwerkzeug TE-YRT aufgeraut und anschließend gereinigt werden. So wird eine sichere und zulassungskonforme Bohrlocherstellung für die meisten chemischen Verankerungen gewährleistet. Darüber hinaus ermöglich das neue Wassermanagement-System DD-WMS 100 sauberes und autonomes Arbeiten mit Kernbohrsystemen über den ganzen Tag.

Mehr erfahren

Verfüllen des Bohrloches

Verfüllen und Setzen leicht gemacht – Mörtel, Auspressgeräte und Schulungen für ihre Mitarbeiter

Mörtel und Anker
mörtelportfolio

Injektionssysteme für Befestigungen im gerissenen und ungerissenen Beton bieten mit einer Vielzahl an Zulassungen für jede Ihrer Anwendungen eine wirtschaftliche Lösung: Schnellhärtender Standardmörtel HY 170, schnellhärtender Hochleistungsmörtel HY 200 , langsam härtender Epoxy RE 500V3.

Mehr erfahren
Auspressgeräte
Auspressgeräte und Zubehör

Unsere Komplettlösung für chemische Verankerungen wird durch unser Sortiment an Auspressgeräten abgerundet. Sie erlauben einfaches Auspressen in alle Arbeitsrichtungen und bei allen Wetterbedingungen. Außerdem erleichtern sie Ihre Arbeit durch eine Dosiervoreinstellung für eine präzise und effiziente Verwendung des Mörtels. Abgestimmtes Zubehör für die Reinigung, Stauzapfen und Verfüll-Schläuche zum Verfüllen des Mörtels tragen zu einer korrekten, sicheren und sparsamen Arbeitsweise bei.

Mehr erfahren
Schulungen und Trainings
Schulung: Nachträglicher Bewehrungs­anschluss

Die Sanierung von Gebäuden oder vergessene Bewehrungsstäbe bei Neubauten machen nachträgliche Bewehrungen notwendig. Unsere Experten schulen Sie und Ihre Mitarbeiter im sicheren Umgang mit dem Gesamtsystem. Mit den zugelassenen Gesamtsystemen für Injektionsmörtel sind Sie in der Lage, bauaufsichtlich relevante Bewehrungsanschlüsse nachträglich sicher und wirtschaftlich herzustellen.

Mehr erfahren

Setzen der Ankerstange

Neben dem Mörtel kommt es für zulassungskonforme Befestigungen auf die Wahl der richtigen Ankerstange an. Bei Hilti finden Sie die passende Ankerstange für jede Anwendung - von der ökonomischen Alltagslösung bis zum Spezialeinsatz. Hier erklären wir die Unterschiede zwischen der Hochleistungsvariante HIT-Z, den flexiblen HIT-V und der ökonomischen Linie HIT-C.

Ankerstangen-Portfolio

Neben dem Mörtel kommt es für zulassungskonforme Befestigungen auf die Wahl der richtigen Ankerstange an. Bei Hilti finden Sie die passende Ankerstange für jede Anwendung – von der Alltagslösung bis zum Spezialeinsatz. Hier erklären wir die Unterschiede zwischen der Hochleistungsvariante HIT-Z, den flexiblen HIT-V und der ökonomischen Linie HIT-C.

Mehr erfahren
Lösungen für Betonverstärkung- und Ertüchtigung
Aufbeton Schubverbinder, Kappenanker und Durchstanzverstärkung

Egal ob Sie ein Bauwerk verstärken oder ertüchtigen wollen, Hilti bietet Lösungen für verschiedenste Anwendungen im Betonbau an. Unsere Produkte ermöglichen so eine weitere Nutzung von Bauwerken wie Brücken oder Gebäuden, sodass ein Abriss und Neubau vermieden werden können. Gerade bei diesen speziellen Anwendungen unterstützen wir die Projektbeteiligten vor Ort, von der Planung bis zur Ausführung auf der Baustelle.

Mehr erfahren
Schulung Befestigungstechnik Dübel
Schulung Befestigungs­technik Dübel

Die Befestigungssysteme haben sich in den letzten Jahren über die ETA (Europäische Technische Zulassung) sehr stark weiterentwickelt. Dabei hat sich die Leistung und das Spektrum der Anwendungen deutlich erhöht – erhöht hat sich damit aber auch die Kompetenzanforderung an die Monteure. Außerdem fordert das DiBT für das Setzen eines zugelassenen Dübels eine Fachunterweisung. Wir bringen Sie somit mit unserem Befestigungstraining sowohl in der Theorie als auch bei der praktischen Anwendung auf den neuesten Stand der Technik.

Mehr erfahren

Kontakt
Kontakt