Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Übersicht Auspressgeräte

Akkuauspressgerät HDE 500-A22 – Höchste Produktivität und Ergonomie

Loading
P 8000 D Hier bestellen
HDE 500-A22 Hier bestellen
HDM Hier bestellen

Auspressgeräte im Vergleich

Typ Auspressgerät

P 8000 D

Pneumatisches Auspressgerät

HDE 500-A22

Akku - Auspressgerät

HDM

Handauspressgerät

Passende Injektionsmörtel HIT-RE 500 V3 Alle Hilti HIT Injektionsmörtel in Foliengebinde  Alle Hilti HIT Injektionsmörtel in Foliengebinde 
Passende Kartusche - 1400 ml

- 330 ml

- 500 ml

- 330 ml

- 500 ml

Empfohlen für

- Großprojekte 

- Hohe Verankerungstiefe

- Unterwasseranwendungen

- Temperaturunabhängiger Einsatz

- Reduzierte Mörtelverschwendung

- Präzise Injektion & Effizienz

- Einzel- und Serienanwendung

- Kombination mit der Hilti 22V Plattform

 

- Unregelmäßiger Einsatz

- Geringe Materialkosten

Entdecken Sie das Akku-Auspressgerät HDE 500-A22 im Video

alt text

Zugehörige Produkte

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt