Sicherheit im Industriebau

BE­FESTIGEN AUF STAHL

Wollen sie auf teures, zeit- und fehler­intensives Schweißen oder Klemmen verzichten?

Mit den Einschraub­bolzen der S-BT-Linie arbeiten Sie sicher, ver­meiden Fehler und schützen die Be­schichtung Ihrer Bau­elemente: Die S-BT Einschraub­bolzen lassen sich blitz­schnell und unkompliziert verarbeiten, beschädigen die Schutz­schichten nicht und erfüllen höchste Korrosions­anforderungen für unterschied­liche Um­gebungen von der Fabrik­halle bis zur Off­shore-Plattform.

S-BT -Linie, Befestigen auf Stahl

SICHER BEFES­TIGEN

Glauben Sie, Sie müssen zwischen Kosten, Aufwand und Risiko beim Einsatz von Bolzen­ankern abwägen?

Dieses Abwägen gehört jetzt der Vergangenheit an. Die Lösung: Ein abgestimmtes System aus Schlagschrauber und intelligentem Anzugsmodul, welches ganz bequem zwischen Gerät und Akkupaket gesteckt wird. In dieser Kombination können Bolzenanker jetzt zügig und sogar ohne die Verwendung eines Drehmomentschlüssels sicher und zulassungskonform gesetzt werden können.

Sind Sie interessiert? Überzeugen Sie sich in einer Live Demo:

SI-AT Modul - Drehmoment