Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Brandschutzlösungen für Rohre und Kabel

18.02.2015

Für die Abschottung von Rohr- und Kabeldurchführungen präsentiert Hilti auf der Fachmesse FeuerTRUTZ in Nürnberg ein Portfolio an Brandschutz-Manschetten und die innovative Brandschutzhülse CFS-SL. Je nach Anforderung, Untergrund und Anwendung schotten die Hilti Lösungen durch ihre intumeszierenden Materialien die Öffnungen sicher gegen das gefährliche Rauchgas ab.

Please enter alternative text here (optional)

Hilti Kabelmanschette CFS-CC

Die Brandschutzmanschette CFS-CC stellt bei Elektro-Installationen in Trockenbau- und Massivwänden sowie Massivböden mit bis zu 100 % Kabelbelegung eine schnelle, bequeme und einfache Lösung dar. Besonders bei kleineren und mittelgroßen Öffnungen bis 108 mm eignet sich diese Kabelmanschette. Aufwendige Meißelarbeiten oder Kalziumsilikatverkleidungen sind für die Kabelabschottung nicht mehr notwendig. Das spart Zeit und Kosten und schont die Kabel.

In Leichtbauwänden entfällt der Aufbau eines Rahmens sowie eine Aufdopplung. Auch bei unregelmäßigen Öffnungen, z.B. mit dem Hammer erstellt, lässt sich die Manschette ohne Zusatzarbeiten an der Öffnung einfach und schnell installieren. Für die Rauchgasdichtheit an der Wand oder Decke sorgt eine speziell ausgearbeitete Dichtlippe und im Kabelbereich erfolgt der Zwickelverschluss mit der Brandschutzfüllmasse CFS-FIL.

Hilti Brandschutzhülse CFS-SL / CFS-SL L

Die Brandschutzhülse von Hilti schottet Kabel und Kabelbündel ab und kann bis zu 100 Prozent belegt werden. Das „Brandschutzprodukt des Jahres 2012“ ist innen mit intumeszierenden Streifen und einem speziell beschichteten Tuch ausgekleidet, das wie bei einer Kamerablende gegenläufig verdreht wird. So werden der Ringspalt zu den Kabeln oder auch die Hülse im Leerzustand gegen gefährliches Rauchgas zuverlässig abgedichtet. Eine Nachbelegung ist ohne Zusatzkosten möglich – der Verschlussmechanismus lässt sich beliebig oft öffnen und verschließen. Zum Einsatz kommt die Hilti Brandschutzhülse CFS-SL zur Abschottung von runden Öffnungen in leichten Trennwänden, Massivwänden und Betondecken bis 200 mm. Die Long-Version kann in die klassische DIN Wand von 240 mm plus 2 mm Putz und in Wände und Decken bis 300 mm eingesetzt werden. Beide Versionen CFS-SL und CFS-SL L besitzen eine Europäisch-Technische Zulassung (ETA-11/0153).

Hilti Endlosrohrmanschette CFS-C EL


Die neue Hilti Endlosrohrmanschette CFS-C EL kann in jeder Rohrinstallationssituation genutzt werden. Mit der Endlosmanschette CFS-C EL lassen sich Rohre mit 90 Grad senkrecht zur Wand, Schrägrohre mit bis zu 45 Grad sowie Rohrpostbogen bei Wand- und Deckendurchführungen montieren. Die Hilti Rohrmanschette CFS-C EL ist 2580 mm lang und kann um jedes Abwasserrohr und flexibel in jedes Untergrundmaterial mit Nullabstand zur Manschette, Hilti Brandschutzbandage CFS-B und Conlit eingebaut werden. Das Gehäuse der Manschette ist ein Edelstahlgewebe, welches mit einer Messskala versehen ist und für jeden Durchmesser individuell abgelängt werden kann. Die Enden werden mit einem einfachen Verschlussmechanismus aus Edelstahlclips zusammengeführt. Ihr Anwendungsbereich umfasst Abwasserrohre, Industrierohre, Rohrpostanlagen sowie Trinkwasser- und Heizungsrohre aus Kunststoff mit einem Durchmesser von 50-110 mm bzw. 125-160 mm. Die Endlosrohrmanschette verfügt über eine ETA (ETA-14/0085) sowie über eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Z-200.2-66).

Pressefotos

Zum Download hochauflösender Bilder, kopieren Sie bitte folgenden Link in Ihren Browser:
https://hilti.picturepark.com/Go/Ixlr3FaP

Vollständige Pressemitteilung zum Download:

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt