INSTALLATIONSSYSTEM FÜR LEICHTE UND MITTLERE LASTEN

Hilti MM - Ihr Schienensystem für Rohre und Kabel

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Das Hilti MM System bringt Sie doppelt so schnell ans Ziel: Drücken, drehen, sitzt automatisch sicher. 

Das Hilti Schienensystem für leichte bis mittlere Lasten ist auf maximale Produktivität ausgelegt.

Unsere flexible Lösung für Installationen im Gebäude ist selbst ein Leichtgewicht und dennoch hoch belastbar. Alle Komponenten sind auch mit hochwertiger Feuerverzinkung im Sendzimir-Verfahren erhältlich. 

Hilti MM ist Ihr Universalsystem für die technische Gebäudeausrüstung - für Heizung und Klima genauso wie für Elektrotechnik.

 

UNSER TECHNIKVORSPRUNG - IHR VORTEIL

  • Hilti MM Komponenten sind bereits einsatzfertig vormontiert. Mit dem automatischen Klick-Mechanismus lassen sie sich besonders schnell und an der richtigen Stelle platzieren. Sie sparen damit bis zu 50 % Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.
  • Durch Drücken werden die Komponenten lediglich vorfixiert. Sie können so alle Teile Ihres Systems sicher in die richtige Position bringen. Mit einem anschließenden Dreh werden sie am Schluss schnell und fest verankert.
  • Mit dem Schraubanker HUS-P lassen sich die Schienen schnell an Decke und Wand verankern. Ein großer Vorteil ist sein flacher Kopf: Denn dadurch können Sie die Anbindungen auf den Schienen frei positionieren.
  • Größte Flexibilität haben Sie auch bei der Befestigung an T-Trägern. Die innovativen Hilti Trägerklammern lassen sich von der offenen wie von der geschlossenen Schienenseite ganz leicht montieren.