Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

DOKUMENTIEREN SIE IHRE BRANDSCHUTZPROJEKTE

Hilti Documentation Manager

Hilti Firestop Documentation Manager

Beim passiven Brandschutz ist die zuverlässige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen unerlässlich. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an eine lückenlose Dokumentation von der Brandschutzplanung bis zur Inspektion durch Brandschutzsachverständige. Mit dem Hilti Documentation Manager haben Sie den Gebäudebrandschutz sicher im Griff.

Die Dokumentation von Brandschutzmaßnahmen ist vielschichtig: Neben der reinen Dokumentation von Brandabschottungsdetails müssen Bilder gemacht und dem jeweiligen Schott zugeordnet werden. Auch sollen Genehmigungsunterlagen erstellt und Ausführungs- und Bildnachweise der Brandschutzmaßnahmen angefertigt werden.

Unser Hilti Documentation Manager unterstützt Sie dabei, nichts aus den Augen zu verlieren und abnahmefähige Brandschutznachweise lückenlos, fehlerfrei und effizient zu führen.

Die Softwarelösung stellen wir Ihnen in der Hilti Cloud bereit. So können Sie mit der zugehörigen Smartphone App jederzeit vom PC, Smartphone oder Tablet auf Ihre Brandschutzdokumentationen zugreifen. Projektpläne und Unterlagen lassen sich in Echtzeit zwischen Büro und Baustelle austauschen und gemeinsam bearbeiten. Ihr Aufwand für Meetings, E-Mail-Kontakt und Telefonate lässt sich damit erheblich reduzieren.

Ihr Zusatzvorteil: Mit dem Documentation Manager können Sie jederzeit situationsbezogene Berichte erstellen, in denen alle für die betreffende Installation oder Inspektion erforderlichen Daten enthalten sind.

PROFITIEREN SIE VON DER BRANDSCHUTZDOKUMENTATION

Hilti Firestop Documentation Manager

Den Hilti Documentation Manager entwickelten wir aus der Praxiserfahrung heraus, für den Einsatz im Baualltag. Alle Funktionen sind darauf ausgelegt, Brandschutzprojekte umfassend und sicher zu erfassen, die erforderlichen Prozesse zu beschleunigen und allen Anwender den größtmöglichen Anwendungskomfort zu bieten.

  • Während des Baus haben Sie alle Unterlagen und Dokumente für Ausführung und Kontrolle immer im Blick.
  • Nach Fertigstellung eines Gebäudes sind Sie immer über alle umgesetzten Maßnahmen informiert. Dies erleichtert auch Renovierungsarbeiten und Zusatzinstallationen.
  • Mit nur einer Software haben Sie Zugriff auf alle Informationen - von den Planungsdaten über Genehmigungen und Zulassungen bis zu den Technischen Informationen der verwendeten Brandschutzprodukte.
  • Sie können schnell und einfach Berichte mit detaillierten Angaben erstellen. Zum Beispiel: Angabe der Plandaten zu jeder einzelnen Brandschutzanwendung, Fotodokumentation, Übereinstimmungserklärungen sowie exakte Angaben, wer welche Maßnahme wie umgesetzt hat.
  • Über die zugehörige Smartphone App haben Sie den Hilti Documentation Manager auch auf der Baustelle und unterwegs immer zur Hand.
  • Von welchem Gerät auch immer Sie die Software in der Hilti Cloud nutzen: alle Unterlagen sind immer auf dem aktuellen Stand und im Büro wie auf der Baustelle sofort verfügbar.

VON PROFIS FÜR PROFIS

Sie haben noch Fragen zum Einsatz des Hilti Documentation Managers? Kein Problem. Die Hilti Spezialisten sind für Sie da.

Kontakt
Kontakt