WDVS- Schlagdübel T-save HTS

Schnelles und sicheres Setzen

WDVS Schlagdübel T-Save

alt text

Highlights

Kontrollierte Kraft - sicherer Halt.

Der Hilti T-Save vereint Attribute wie Einfachheit, Montagefreundlichkeit und Flexibilität. Das innovative Design liefert eine perfekte Oberflächenqualität und spart bei der Anwendung Kraft und Zeit. Umfangreiche Prüfzeugnisse dokumentieren die Verwendungsfähigkeit des T-Save für alle Untergründe und Dämmstoffe. Die praktische Transportbox gewährleistet einen sicheren und problemlosen Transport auf dem Gerüst.

Vorteile

  • Einzigartig: ETA-Zulassung für den Einsatz in allen Untergründen
  • Perfekte Ausführung: Für dauerhaft hochwertige Fassaden
  • Effizient: Nur halb so viele Hammerschläge wie bei Standard-Schlagdübeln mit einer Einbindetiefe von 25 mm erforderlich  
  • Schnell: Vormontierter Nagel mit passgenauem Schlagschutz
  • Kompakter, wasserfester Karton mit Handgriff zur einfachen Handhabung auf dem Gerüst

Anwendungen

  • Befestigung aller Arten von Dämmstoffen mit einer Dicke von 60 bis 260mm auf allen Untergründen

Hinweis Bezugsquelle:
WDVS-Dübel sind ausschließlich über WDV-Systemanbieter zu beziehen. Weitere Informationen über für WDV-Systeme zugelassene Befestiger erhalten Sie bei Ihrem WDVS-Fachberater.

Kontakt
Kontakt